POWERMAX II® M ve P Serisi
İdeal olarak daha düşük yükler için uygun olan POWERMAX II® M ve P Serisi, olağanüstü değer, çok yönlülük ve kullanım kolaylığı sağlamak için tasarlanmıştır. En güçlü step motorlar arasında olan bu seriler kompakt bir pakette yüksek tork iletir ve çok çeşitli flanş boyutları, yapılar ve isteğe bağlı modifikasyonlar sunar. POWERMAX II pazarda son derece rekabetçi bir teslimat süresine sahiptir, UL ve CE sertifikaları ile desteklenir.
Özellikler ve Avantajlar
Özellikler
- P2 modelleri: NEMA 23 (60 mm) motorlar 3 gövde boyunda mevcuttur ve 0,30 ile 1,51 N-m (42 ile 214 oz-in) arasında değişen nominal tutma torku seçenekleri sunar
- M2 modelleri: NEMA 23 (60 mm) motorlar 2 gövde boyunda mevcuttur ve 0,67 ile 1,79 N-m (95 ile 253 oz-in) arasında değişen nominal tutma torku seçenekleri sunar
- Uygulama ihtiyaçlarınıza, zaman çizelgenize ve bütçenize uygun satın alınabilir ortak mühendislik modifikasyonları mevcuttur
- Sayısız standart modifikasyon ve müşteriye özel seçenek
- 3000 rpm'e kadar artan hızlar, en yüksek torklu uygulamaların hız gereksinimlerini karşılar
- Büyük boyutlu 30 mm yataklar, yatak ve motor ömrünü artırır
- Komple alt düzenekleri mevcuttur
- UL, CE, RoHS ve REACH sertifikaları
Avantajlar
- Olağanüstü tasarım esnekliği için esnek modifikasyonlara ve hızlı prototip oluşturma sürecine sahip geniş ürün yelpazesi
- Güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü için kaliteli yapı
- Yeni ve mevcut uygulamalara hızlı ve kolay entegrasyon için tasarlanmıştır
- Yerel destek içeren küresel tedarik ayak izi
- Rekabetçi fiyatlandırma ve teslimat süreleri
Teknik Özellikler
| Motor Modeli | Motor Uzunluğu mm (inç) | Maks Tutma Torku N-m (oz-inç) | Atalet kg-m2(oz-inç-sn2) | Ağırlık kg (lb) |
|---|---|---|---|---|
| P2H | 40,6 (1,60) | 0,43 (61) | 0,00000706 (0,0010) | 0,45 (1,0) |
| P21 | 52,3 (2,06) | 0,80 (114) | 0,00001200 (0,0017) | 0,68 (1,5) |
| P22 | 78,7 (3,10) | 1,51 (214) | 0,00002542 (0,0036) | 1,13 (2,5) |
| M21 | 52,3 (2,06) | 1,01 (144) | 0,00001200 (0,0017) | 0,68 (1,5) |
| M22 | 78,7 (3,10) | 1,78 (253) | 0,00002542 (0,0036) | 1,13 (2,5) |
Modifikasyon Standardımızdır
- Mil modifikasyonları şunlardır:
- Özel çaplar ve uzunluklar
- Düzlük, ikili düzlük, yuvalar ve iç delikler gibi özel ayrıntılar
- Yivli miller, sarmal dişliler, trapez kurşun vidalar
- Akım, direnç ya da endüktans gereksinimlerini karşılayacak özel sarımlar
- Müşteriye özel kablo seçenekleri, kablo renkleri, kablo uzunlukları ve konnektörler
- Bir dizi kodlayıcı türü ve hat sayısı seçeneğini içeren müşteriye özel, fabrika montajlı kodlayıcılar
- Mühendislik ve entegrasyonu kolaylaştırmak için doğrudan fabrikadan gönderilen komple alt düzenekler
Kollmorgen, gerektiğinde başka özelleştirmeleri de değerlendirebilir. Özel gereksinimleriniz ile ilgili olarak Müşteri Destek ekibimizle görüşün.
Media & Downloads
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| POWERMAX II® M and P Series Stepper Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| Powermax EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/RoHS10W_Standard%20Powermax.pdf |
| POWERMAX M-P EU Declaration of Conformity | Englishve German | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-12/CE_Powermax-p-m-d-e.pdf |
| Powermax REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20Powermax.pdf |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.