Yanıcı gazların, tozlarn, liflerin veya uçucuların bulunduğu ortamda, elektrikli ekipmanlar, arklanma veya aşırı sıcaklıklar gibi olası ateşleme kaynaklarını ortadan kaldıracak veya barındıracak şekilde tasarlanmalıdır. Patlamaya dayanıklı motorlar, harici bir patlamadan kurtulmak için değil, bir yangını veya patlamayı ateşleme olasılığını önlemek için tasarlanmıştır. IECEx (Avrupa/Uluslararası), UL (Kuzey Amerika), ATEX (Avrupa/Uluslararası) veya CSA (Kanada) tarafından sınıflandırılmış ve belirli tehlikeli bölgelerde güvenli şekilde çalışmak üzere sertifikalandırılmıştır.
Tasarım Kriterleri
Patlamaya dayanıklı motorlar veya tehlikeli bölge motorları aşağıdaki ve aynı zamanda diğer endüstrilerde gereklidir:
- Madencilik
- Petrol ve doğalgaz rafinerileri
- Un değirmenleri
- Tahıl ambarları
- Tekstil değirmenleri
- Endüstriyel boya kabinleri
Tehlikeli bölgeler, tehlikeli malzeme türlerine ve normal çalışma koşulları altında o alanda bulunma olasılıklarına göre sınıflandırılır. Alevlenebilir malzemelerin sürekli olarak bulunduğu konumlarda (örneğin UL Sınıfı 1, Bölüm 1 veya ATEX Bölge 0 ve 1 konumlar) güvenli şekilde çalıştırmak için, patlamaya dayanıklı motorlar, bu temel tasarım özelliklerini bulundurmalıdır:
- Motor gövdesi, içten bir patlamaya dayanabilmeli ve bunu içinde zaptedebilmelidir.
- Alevler ve kıvılcımlar gibi ateşleme kaynaklarının, patlamaya neden olabilecekleri dış ortama ulaşmalarına izin verilmemelidir.
- Gövdenin yüzey sıcaklığı hiçbir zaman, aşırı yük koşulları altında veya motor tehlikeli bir toz katmanıyla kaplandığında bile, dış ortamda yanıcı malzemeleri ateşlemeye yetecek sıcaklıkta olmamalıdır. Sıcaklık kodu (T kodu), maksimum yüzey sıcaklığı aralığını belirler.
- Motorla birlikte patlamaya dayanıklılık derecesini ve uygun olduğu şekilde T kodunu açıkça belirten bir etiket plakası sağlanmalıdır.
Kollmorgen'in Patlamaya Dayanıklı ve Tehlikeli Bölge Motorları
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor Teknolojisi | Fırçsız, Servo | Fırçsız, Servo | Fırçalı, Sabit Mıknatıs DC | Fırçasız, Step Motor | Fırçasız, AC Senkron |
| Genel Hareket Profili ve Yüklenme | Değişken Hız, Dinamik Yük | Değişken Hız, Dinamik Yük | Sabit Hız, Sürekli Yük | Değişken Hız, Dinamik Yük | Sabit Hız, Sürekli Yük |
| Gövde Boyutları | 4,49 "2 ile 8,91 "2 | 58-188 mm | NEMA 56C | NEMA 34 ve 42 | NEMA 42 ve 66 |
| Besleme Gerilimleri | 480 VAC'ye kadar | 48, 75 Vdc, 120, 240 veya 400 Vac | 12, 24, 90 ve 180 VDC | en fazla 240 VAC | 120 ve 240 VAC, 50/60 Hz |
| Sürücü/Amplifikatör Gereksinimi | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır |
| Tork Aralığı | 0,84 ile 158 Nm | 0,37 ile 51,75 Nm | 1,02 ile 3,05 Nm | 1,27 ile 9,82 Nm | 1,77 ile 10,59 Nm |
| Hız Aralığı | 7,500 rpm'ye kadar | 5000 rpm'ye kadar | 1750 rpm | 3,000 rpm'ye kadar | 60/72 rpm |
| Sertifikalar |
ya da | TPS 25 ATEX 124440 0005 X |
|
|
|
Kollmorgen; UL, ATEX, IECEx ve/veya CSA sertifika gereksinimlerini karşılayan patlamaya dayanıklı motorlar ve tehlikeli bölge motorları sunar. Patlamaya dayanıklı motor veya tehlikeli bölge motoru tekliflerimizden biri, ihtiyacınız olan sertifika veya performans gereksinimlerini karşılamıyorsa özel uygulama gereksinimlerinizi görüşmek için bizimle iletişime geçin. Bir ürün için ek sertifikaları değerlendirebiliriz veya kendi tasarımınıza ait patlamaya dayanıklı veya tehlikeli bölge sistemlerinde entegrasyon ve sertifikalandırma için gövdesiz bir motor çözümü önerebiliriz.
Tehlikeli Ortamlarda Yol Almak: ATEX ve UL Sertifikalı Motorlar Nasıl Seçilir
Tehlikeli ortamlar (HazLoc) için servo motor seçimini optimize etmek amacıyla ATEX ve UL gerekliliklerini performans kriterleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir uygunluk rehberi.
AKME Serisi Servo Motorlar
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.
İlgili kaynaklar
Dondurarak kurutma uygulamaları için tehlikeli bölge servo motorları >
Patlamaya dayanıklı servo hareket kontrolünün, ilaç üretim tesislerinde gaz Bölge 2 ve toz Bölge 22 olarak sınıflandırılan tehlikeli alanlardaki liyofilizatör kapaklarının güvenli kontrolü için neden kritik öneme sahip olduğunu keşfedin.
Tehlikeli Ortamlarda Yol Almak: ATEX ve UL Sertifikalı Motorlar Nasıl Seçilir >
Tehlikeli ortamlar (HazLoc) için servo motor seçimini optimize etmek amacıyla ATEX ve UL gerekliliklerini performans kriterleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir uygunluk rehberi.
Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur >
The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >
Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Motorumun patlamaya dayanıklı olup olmadığını nasıl bilirim? >
Patlamaya dayanıklı bir motor belirli bir tehlikeli ortam için uygunluğunu tanımlayan bir etiket ile açıkça belirtilmiştir.Etiket, motorun uygun olduğu tehlike Sınıfını, Bölümünü ve Grubunu belirtecektir.





