MX Serisi Tehlikeli Görev
Patlamaya dayanıklı MX Serisi; Sınıf 1, Bölüm 1&2, Grup D konumlarında kullanıma uygun tehlikeli görev step motorlar sağlar. NEMA 34 ve 42 gövde boyutlarında (90 ve 110 mm) mevcutturlar ve 1.27 ila 9.82 N-m (180 ila 1390 oz-in) arasında minimum tutma torku sağlarlar.
Özellikler
- MX09 modelleri: NEMA 34 (90 mm) motorlar, 1.27 ila 3.88 N-m (180 ila 550 oz-in) minimum tork derecelerine sahip üç boy uzunluğunda mevcuttur
- MX11 modelleri: NEMA 42 (110 mm) motorlar, 6.0 ila 9.82 N-m (850 ila 1390 oz-in) minimum tork derecelerine sahip iki boy uzunluğunda mevcuttur
- 3,000 devir/dakikaya kadar hızlar, en yüksek tork uygulamalarının hız taleplerini karşılar
Specifications
MX9 Series Stepper Motors, NEMA 34 90mm, Series winding configuration
| Holding Torque (2 phases on) | Rated Current/phase | Phase Resistance | Phase Inductance | Thermal Resistance | Rotor Inertia | Weight | Shaft Loading - Radial Force | Shaft Loading - Axial Force | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Nm +/-10% | Amps DC | Ohms +/-10% | mH Typical | Mounted °C/Watt | kg-m2 x 103 | kg | N | N |
| MX91-FF-206U | 1.27 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 2.9 | 0.067 | 2.7 | 111 | 222 |
| MX91-FF-402U | 1.27 | 4.0 | 0.72 | 6.0 | 2.9 | 0.067 | 2.7 | 111 | 222 |
| MX91-FF-403U | 1.27 | 6.0 | 0.18 | 1.5 | 2.9 | 0.067 | 2.7 | 111 | 222 |
| MX92-FF-206U | 2.61 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 1.7 | 0.123 | 4.1 | 111 | 222 |
| MX92-FF-401U | 2.61 | 7.0 | 0.28 | 2.8 | 1.7 | 0.123 | 4.1 | 111 | 222 |
| MX93-FF-206U | 3.88 | 4.0 | 0.90 | 13.0 | 2.1 | 0.187 | 5.0 | 111 | 222 |
| MX93-FF-401U | 3.88 | 5.0 | 0.65 | 8.0 | 2.1 | 0.187 | 5.0 | 111 | 222 |
| MX93-FF-402U | 3.88 | 7.0 | 0.16 | 2.0 | 2.1 | 0.187 | 5.0 | 111 | 222 |
MX11 Series Stepper Motors, NEMA 42 110 mm, Series winding configuration
| Holding Torque (2 phases on) | Rated Current/phase | Phase Resistance | Phase Inductance | Thermal Resistance | Rotor Inertia | Weight | Shaft Loading - Radial Force | Shaft Loading - Axial Force | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Nm +/-10% | Amps DC | Ohms +/-10% | mH Typical | Mounted °C/Watt | kg-m2 x 103 | kg | N | N |
| MX111 | 6.0 | 1.1 | 3.6 | 16.0 | 7.4 | 393 | 4.5 | 111 | 222 |
| MX112 | 9.82 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 806 | 8.2 | 111 | 222 |
Media & Downloads
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Explosion Proof Motor Brochure | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| MX Series Hazardous Duty Stepper Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| MX9 Motor UL Certificate of Compliance | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-07/E120721-Vol1-Sec7-20140915_0.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
URL'yi paylaş https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.