S700 Servo Sürücü
S700, karmaşık sürücü görevleri için ideal olan genişletilmiş işlevselliğe sahip dijital bir servo tahriktir. EtherCAT® ve SynqNet™ ile kullanım için yerleşik Ethernet bağlanabilirliği içerir ve isteğe bağlı MMC bellek kartı parametre kayıtlarının ve bellenimin sahada kolayca yedeklenebilmesine imkan sağlar. Güvenli Tork Kapalı işlevi standart olup. Tüm önemli geri besleme sistemleri Tek Kablo Feedback SFD3 ve Hiperface DSL de dahil olmak üzere desteklenmektedir.
Özellikler
Özellikler
- CE, UL, TÜV güvenlik testlerinden geçmiştir, EAC
- Doğrudan topraklı 110 ila 480 VAC, 1 veya 3-faz, 50 ila 60 Hz hatlardan işletim
- 1,5 ila 72 Amper RMS/fazdan maksimum sürekli çıkış akımına sahip modeller
- Yerleşik Güvenli Tork Kapalı (STO) işlevi
- Yerleşik EtherCAT® ve CANopen veri yolu iletişimi
- Tek Kablo Feedback SFD3 ve Hiperface DSL
- Parametrelerin ve bellenimin yedeklenmesi ve kopyalanması için MMC bellek kartı yuvası
- En uygun duruma getirilmiş çözücü arabirimi
- Otom. ince ayar
- Dişli geçme baskılama
- Piyasadaki en hızlı geri bildirim değerlendirmesi
Faydaları
- Yüksek hızlı akım, hız ve konum kontrolü daha yüksek makine döngü oranlarını netice verir
- İçerideki IEC 61131 makro programlama dili hareketi esnekleştirir
- Çoklu arabirim ve çoklu geri bildirim özellikleri çoklu tahrik türlerinin istiflenme ihtiyacını azaltarak tüm standart denetleyici ve geri bildirim sistemlerine uyumluluk sağlar
- Yerleşik EMC filtreleri ile entegre güç kaynağı ve fren direnci daha küçük ana şalter kabinlerine imkan sağlar
- Parametre ve bellenim güncellemeleri için bellek kartı, otom. ince ayar özellikleri ve tüm bağlantılar için konektörler daha hızlı kurulumu kolaylaştırır
Spesifikasyonlar
Teknik Veriler
| Anma verileri | DIM | S701 | S703 | S706 | S712 | S7120P | S724 | S7240P | S748 | S772 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma çıkış akımı (RMS değeri) | ||||||||||||||||
| Anma hat gerilimi | V~ | 3 x 208V-%10 … 3 x 480V+%10, 50/60 Hz | ||||||||||||||
| S1 işletimi için anma hat gücü | kVA | 1,1 | 2,2 | 4,5 | 9 | 9 | 18 | 18 | 35 | 50 | ||||||
| Yardımcı besleme | V= | 24 | ||||||||||||||
| Anma DC bağlantı gerilimi | V= | 290-675 | ||||||||||||||
| -3 x 208 V'ta | A RMS | 2,5 | 5 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 72 | ||||||
| -3 x 230 V'ta | A RMS | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 72 | ||||||
| -3 x 400 V'ta | A RMS | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 72 | ||||||
| -3 x 480 V'ta | A RMS | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 70 | ||||||
| pik çıkış akımı (RMS değeri) | A RMS | 4,5 | 9 | 18 | 24 | 30 | 48 | 72 | 96 | 140 | ||||||
Boyutlar
| Anma verileri | DIM | S701 | S703 | S706 | S712 | S7120P | S724 | S7240P | S748 | S772 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan dahil yükseklik (H) | mm | 345 | 348 | 385 | ||||||
| (W) Genişlik | mm | 70 | 100 | 190 | ||||||
| Konektör dahil (D) Derinlik | mm | 243 | ||||||||
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Accessories for digital drive systems with S300/S400/S600/S700 | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Sxyz%20Accessories_Europe_en_2.pdf |
| ASCII Object Reference Collection | Englishve German | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ascii_s300-s700%20rev2.15a.zip |
| CANopen PDO Setup Objects | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/PDO_Objects.pdf |
| CANopen Protocol Quick Reference Guide | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S300_S600_S700_CAN%20Protocol%20Quick%20Reference.pdf |
| Errors with S1, S2, S3, S4 Safety Cards | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/safety_error_e.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
| Pilz Safety Card S1-2 Instruction Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s1-2_e_1.pdf |
| Pilz Safety Card S2 Instruction Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2_e_1.pdf |
| Pilz Safety Card S2-2 Instruction Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2-2_e_2.pdf |
| PROFIBUS DP Fieldbus Interface for S300 / S400 / S600 / S700 | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profibus_e_11-2022.pdf |
| S300 / S400 / S600 / S700 EtherCAT Fieldbus Interface Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/srethercat_e_3.pdf |
| S300 / S600 / S700 2CAN Technical Description | Englishve Frenchve Germanve Italian | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/2can_defi.pdf |
| S300 / S600 / S700 DeviceNet Fieldbus Interface Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/srdnet_e_1.pdf |
| S300 / S600 / S700 DeviceNet Technical Description | Englishve Frenchve Germanve Italian | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/devicenet_defi.pdf |
| S300 / S600 / S700 I/O Technical Description | Englishve Frenchve Germanve Italian | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/io_defi.pdf |
| S300 / S600 / S700 Profibus Technical Description | Englishve Frenchve Germanve Italian | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/profibus_defi.pdf |
| S300 / S600 / S700 SERCOS Technical Description | Englishve Frenchve German | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/sercos_defi.pdf |
| S300 / S600 / S700 SynqNet Technical Description | Englishve Frenchve German | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/synqnet_defi.pdf |
| S300 / S700 CAN-Bus Fieldbus Interface Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300700can_e_12-2022.pdf |
| S300 / S700 DriveGUI Online Help | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/drivegui_e%20rev3.14%20with%20ASCII%202.15a.zip |
| S300 / S700 FB-2to1 Technical Description | Englishve Frenchve Germanve Italian | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/fb-2to1_defi.pdf |
| S300 / S700 Profinet Fieldbus Interface Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profinet_e_11-2022.pdf |
| S300 / S700 sercos II Fieldbus Interface Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300700sercos_e_0.pdf |
| S700 (748-772) Instruction Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s748_e.pdf |
| S700 (748-772) Instruction Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s748-772_InstructionsManual_e_rev10-2022.pdf |
| S700 Digital Servo Amplifier Instruction Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s701_e.pdf |
| S700 PosI/O Add-On Sheet | Englishve German | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/posio_de_0.pdf |
| S700 Safety Card S1 Instruction Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s1_e.pdf |
| S700 Safety Card S1-2 Instruction Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s1-2_e.pdf |
| S700 Safety Card S2 Instruction Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2_e_0.pdf |
| S700 Safety Card S2-2 Instruction Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2-2_e.pdf |
| S700 Safety Notes DE EN FR IT RU | Englishve Frenchve Germanve Italianve Russian | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S700_Safety-Notes_rev10-2022.pdf |
| S701 (S701-724) Installation Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s701_e_4.pdf |
| S701/S724 Part Number Scheme | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S701_S724%20Part%20Number%20Scheme.pdf |
| S748/S772 Part Number Scheme | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S748_S772%20Part%20Number%20Scheme.pdf |
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| S700 Brochure en-UK Rev2009 | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| S700 EU Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/DoC_EU_e_S700_2026_01_05.pdf |
| S700 EU RoHS Declaration | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-01/S700_RoHS10W_Declaration.pdf |
| S700 TUV Certificate | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/Z10%20075872%200013%20Rev.%2001.pdf |
| S700_Certificate of compliance_ELS_UL_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-07/S700_certificate_ELS_UL_Eng.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| S701-712 2D CAD Drawings (DWG & DXF) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S701_712%20DWG%20and%20DXR%202D%20CAD.zip |
| S701-712 2D Dimension Drawing Front (DXF) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/s701-s712_front.dxf |
| S701-712 3D CAD Drawing (STEP) | English | |
URL'yi paylaş |
| S701-712 3D Model (STEP) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s701_712_3d.zip |
| S701-724 2D Dimension Drawing Isometric (DXF) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s701-724_iso.dxf |
| S724 2D CAD Drawings (DWG & DXF) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S724%20DWG%20and%20DXF%202D%20CAD.zip |
| S724 2D Dimension Drawing Front (DXF) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s724_front.dxf |
| S724 3D CAD Drawings (SAT & DXF) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S724%20ASCI%28SAT%29%20and%20DXF%2C%203D%20CAD_0.zip |
| S724 3D Model (STEP) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s724_3d.zip |
| S748-772 2D Dimension Drawing Front (DXF) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s748-772.dxf |
| S748-772 3D CAD Drawings (STEP) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S748_772_3D_en-US_RevA.zip |
| S748-772 3D Model (STEP) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s748_772_3d_0.zip |
| Title | Release | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|---|
| AnyDim |
2.38
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AnyDim_V2.38.xlsm |
| CalcLookUp |
5.2b
|
English | |
Share URL /sites/default/files/s400/s600/s700/s300/tools//calclk_52b.zip |
| DriveGUI for S300/S700 |
3.4.4
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveGUI3.4.4Final.zip |
| Firmware S700 |
6.32_ND0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Firmware%20S700%20%28v6.32_ND0%29.zip |
| Kollmorgen Sistema Library |
1.5.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip |
| MacroStar Programming Software |
0.980
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/macrostar_0980.zip |
| Motor Database S300, S700 |
146
|
German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/mdb_146.zip |
| PosI/O-Monitor firmware Upgrade Tool |
3.1.4b
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.14b.exe_.zip |
| S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool |
3.3.2
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.3.2.zip |
| S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool LPT-CAN |
2.16a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_CAN_LPT_216a.zip |
| S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool Serial Only |
2.16a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_Serial_216a_1.zip |
| S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool USB-CAN |
2.16a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PCAN_USB.zip |
| S300 / S700 Demo Program |
7
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/2026-04/Demokoffer.zip |
| S300 / S700 Firmware Upgrade Tool |
3.15
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.1.5.zip |
| S300-S700 Upgrade_Tool (DotNet3.5 Required) |
3.1.5
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-S700%20Upgrade_Tool%20%28DotNet3.5%20Required%29%20%28REV%203.1.5%29.zip |
| SafetyGUI Setup Software for S1/S2 Safety Cards |
1.1.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/SafetyGUI1.1.0.exe_.zip |
| SafetyGUI Setup Software for S3/S4 (S1-2/S2-2) Safety Cards |
1.2.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/SafetyGUI1.2.0.exe_.zip |
| TeamViewer |
12
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TeamViewerQS_de-idct55eyax.zip |
| EtherCAT XML File S300/S400/S600/S700 |
8
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s400s600s700_8.xml |
| EtherCAT XML File S300/S700 |
41
|
English | |
Share URL /sites/default/files/s300/s700/fieldbus%20support/01-2013//s300s700_41.xml |
| EtherCAT XML File S700 |
9a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/s700/fieldbus%20support/07/2010//s700_9a.xml |
| Profibus Quick Reference and HMS Simulator for S300/S600/S700 |
A
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Profibus%20Quick%20Reference.ppt |
| Profibus Quick Start Guide for S300, S400, S600, S700 |
11/2018
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Quick%20Start%20Guide%20to%20Profibus%20DP%20S300%20S400%20S600%20S700%20revB.pdf |
| S300 / S400 / S600 / S700 Profibus FB10 File for Siemens S7 |
2.4
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_240.zip |
| S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS GSD File |
1.11
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/gsd0045.zip |
| S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 Samples |
2.0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_200.zip |
| S300 / S400 / S600 / S700 Simatic S7 SV14 Profibus Sample Projects |
3.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/20181001_Sv14_v3c_ProfibusPackage.zip |
| S300 / S700 CAN Object Identifier |
–
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/cob_s300_s700.xls |
| S300 / S700 CANopen EDS File |
13
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_CANopen_EDS_File_Rev13.zip |
| S300 / S700 DeviceNet EDS File |
1.005
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_DeviceNet_EDS_Rev3.zip |
| S300 / S700 EtherCAT XML File |
51
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen_S300_S700_r51.xml |
| S300/S700 PROFINET GSDML |
2.31
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GSDML-V2.31-Kollmorgen-092F-S300_S700-20200402.zip |
| S700 PROFINET Firmware 7ndu630 |
6.30
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S700%20Firmware%207ndu630%20Rev%206.30.zip |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.