Ana içeriğe atla

Kalite standartları ve yasal düzenlemeler; gıda ve içecek, et ve süt, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan ekipmanlara ilave hijyenik kısıtlamalar getirmektedir.

Paslanmaz Çelik AKMH Serisi

Paslanmaz Çelik AKMH Serisi >

AKMH Serisi en titiz yıkama uygulamalarına dayanacak şekilde imal edilmiştir. AKMH'nin IP69K yapısı ve korozyona dayanıklı malzemeleri birlikte kullanıldığında makinenin hizmet ömrü boyunca çalışacak bir servo motor elde edilir.
Kollmorgen AKMA Servo Motor

AKMA Servo Motorlar >

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
STF Yıkanabilir

STF Yıkanabilir Motor - Gıdada Kullanılabilir >

Bu kalıcı mıknatıslı DC (PMDC) motorları SCR uyumludur ve NEMA standartlarını sağlar. 90 veya 180 VDC olarak 1/4 ila 2 HP arasında temin edilebilir.

AKM Yıkanabilir şeffaf

AKM Yıkanabilir ve Gıdada Kullanılabilir >

AKM Yıkanabilir ve Gıda Serisi Yıkanabilir servo motorlarda, hijyenin ve sık temizlemenin kritik bir gereksinim olduğu yiyecek, içecek ve ilaç prosesleri gibi uygulamalar için tasarlanmış koruyucu bir 2-K kaplama, IP67 onaylı contalar, paslanmaz çelik donanım, özel gres ve diğer malzemeler vardır.

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için