Kollmorgen Automation Suite™ Kabloları
Kollmorgen Automation Suite™, yüksek performanslı uygulamalar için hareket veri yolu tercihimiz olan EtherCAT®'ı kullanır. Muhtemel en düşük ağ gecikmesi ile güvenilir çalışmayı sağlamak için endüstri sınıfı kılıflı Ethernet kabloları sağlıyoruz. En üst kaliteye sahip bu kablolar, göze çarpan dayanıklılık için PUR ceket malzemesi özelliğine sahip olup dünyanın her yerindeki endüstriyel uygulamalara uygundur. Ayrıca, en yüksek kalitede motor ve tahrik kabloları sunuyoruz.
Ethernet Kabloları
PUR ceketli CAT5e kablolar, RJ45 konektörleriyle ön sonlandırmalı
| Madde | Uzunluk | Sipariş kodu |
|---|---|---|
| Ethernet kablosu | 0,10m | CBN000-002-m10-00 |
| Ethernet kablosu | 0,30m | CBN000-002-m30-00 |
| Ethernet kablosu | 0,50m | CBN000-002-m50-00 |
| Ethernet kablosu | 1,00m | CBN000-002-001-00 |
| Ethernet kablosu | 3,00m | CBN000-002-003-00 |
| Ethernet kablosu | 5,00m | CBN000-002-005-00 |
| Ethernet kablosu | 10,00m | CBN000-002-010-00 |
Motor ve Geri Bildirim Kabloları
Motor Tipine göre Değer Hat Kabloları
| Model | Güç Kablosu | Fren Uçlu Güç Kablosu | SFD | EnDat2.2, 01 & BiSS |
|---|---|---|---|---|
| AKM ila 6 Amper | VP-507BEAN-XX | VP-508CFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
| AKM ila 12 Amper | VP-508CEAN-XX | VP-508CFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
| AKM ila 20 Amper | VP-508DEAN-XX | VP-508DFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
| CDDR ila 6 Amper | VP-507BEAN-XX | yoktur | yoktur | VF-SB4474N-XX |
| CDDR ila 12 Amper | VP-508CEAN-XX | yoktur | yoktur | VF-SB4474N-XX |
| CDDR ila 20 Amper | VP-508DEAN-XX | yoktur | yoktur | VF-SB4474N-XX |
| DDR ila 6 Amper | VP-507BEAN-XX | yoktur | yoktur | VF-SB4474N-XX |
| DDR ila 12 Amper | VP-508CEAN-XX | yoktur | yoktur | VF-SB4474N-XX |
| DDR ila 20 Amper | VP-508DEAN-XX | yoktur | yoktur | VF-SB4474N-XX |
XX = metre olarak uzunluk (1, 3, 6, 9, 12) Örnek: VP-507BEAN-09 (9 metre kablo).
Diğer geri bildirim tercihlerimiz mevcuttur. Ayrıntılar için müşteri desteğine başvurun.
Motor Tipine göre Flex Hat Kabloları
| Model | Güç Kablosu | Fren Uçlu Güç Kablosu | SFD | EnDat2.2, 01 & BiSS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM ila 12 Amper | CP-507CCAN-XX-X | CP-507CDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X | ||
| AKM ila 20 Amper | CP-508DCAN-XX-X | CP-508DDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X | ||
| AKM ila 24 Amper | CP-508EDBN-XX-X | CP-508EDBN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X | ||
| CDDR ila 12 Amper | CP-507CCAN-XX-X | yoktur | yoktur | CF-SB7374N-XX-X | ||
| CDDR ila 20 Amper | CP-508DCAN-XX-X | yoktur | yoktur | CF-SB7374N-XX-X | ||
| DDR ila 12 Amper | CP-507CCAN-XX-X | yoktur | yoktur | CF-SB7374N-XX-X | ||
| DDR ila 20 Amper | CP-508DCAN-XX-X | yoktur | yoktur | CF-SB7374N-XX-X | ||
Not 1: XX-X = 50 metreye kadar yarım metre olarak uzunluk (1, 3, 6, 9, 12 standart) Örnek: CP-507CCAN-03-5 (3,5 metre kablo).
Not 2: Diğer geri bildirim tercihlerimiz mevcuttur. Ayrıntılar için müşteri desteğine başvurun.
Not 3: Diğer uzunluklar mevcuttur. Ayrıntılar için müşteri desteğine başvurun.
Servo Kablolar
Tahrikten motora bağlantı yöntemleri, nominal akım ve voltaj, minimum kod mesafesi, farklı blendaj konseptleri ve diğer etkenlere bağlı olarak geniş yelpazededir. Herhangi bir güç ve geribildirim gereksinimi için ilgili CE ve UL gereksinimlerine uyumlu kullanıma hazır önceden birleştirilmiş kablolar tedarik etmekteyiz.
Dijital Veri Yollarıyla Maliyetleri Azaltma ve Performansı Geliştirme
Makine ve robot üretici uygulamalarında hareket kontrolü için bir dijital veri yolu kullanmanın avantajları nelerdir?
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.