İkinci Nesil SafeMotion Üretkenliği Artırıyor

Safety2G makine çalışma süresini artırıp ve operatör ile üretim arasında güvenli etkileşime izin veriyoe
Hızlı hareket veya yerçekimine duyarlı yükler makine operatörleri için tehlikeli olabilir. Geleneksel güvenlik teknolojileri, operatörü mekanik koruma yoluyla üretim sürecinden uzak tutar. Bu nedenle operatör üretim süreciyle etkileşime giremez.

Buna karşın AKD2Güretim sürecini kesintiye uğratmadan kullanıcı müdahalesine izin verir. Yenilikçi SafeMotion özelliği, duraklama sürelerini azaltarak verimliliği artırır. Bu özellikler AKD2G ve S700 sürücülerimizde mevcuttur.
Güçlü SafeMotion İşlevi
Geniş yelpazede yenilikçi SafeMotion işlevleri duraklama süresini azaltır:
- Enerjiyi kapatmak yerine, geçiş yapmaya veya yüksek hızla ana konuma dönüş hareketine ve operatöre doğru hareketi engellemeye izin verin.
- Basit STO'dan başlayarak gelişmiş güvenliğe kadar ölçeklenebilir işlevler
- SafeSpeed ve SafePosition ile yavaşlama rampasını izleyin
- SBT'li SBC veya SDB gibi kontrollü SafeStop işlevleri
Hareket Uzmanlarından SafeMotion

Kollmorgen, zorlu hareket çözümleri için en iyi tedarikçinizdir. Kullanımı kolay Kollmorgen SafeMotion fark yaratır:
- Tek Kablolu Safe DSL encoder, kablolamayı basitleştirir ve maliyetleri azaltır
- Direct drive motorlar için yüksek doğruluklu Safe EnDAT 2.2 arayüzü
- AKM2G, güvenli fren kontrolü için güvenli konum geri bildirimini ve nitelikli frenleri destekler
- AKD2G’de son teknoloji SafeMotion çözümü sunar:
- Kollmorgen Workbench ile basit parametrelere konfigürasyonu
- Devreye alma sırasında basitleştirilmiş sorun giderme
- Sahada kolaylıkla sürücü değiştirme
- IEC 61508 fonksiyonel güvenlik standardı ile uyumluluk

Plug and Safe – Yeniliğe dayalı Basitleştirilmiş Bağlantı
Sürücüye entegre olarak gelen SafeMotion güvenli FSoE teknolojisinin (Fail Safe over EtherCAT) faydaları:
- Azaltılmış I/O ve güvenlik kablolaması sebebiyle daha düşük güvenlik sistemi maliyeti
- Merkezi olmayan güvenlik ve daha az bileşen sebebiyle küçültülmüş pano boyutu
- Daha az bileşen sebebiyle güvenilirlik artar.
- Basitleştirilmiş SafeMotion parametrizasyonu sebebiyle verimli mühendislik → azaltılmış karmaşıklık.
Sorunsuz Entegrasyon İle Esnek Güvenlik Sistemi

Geleceğe problemsiz geçiş:
- Geleneksel güvenlik cihazlarını AKD2G'nin Güvenli I/O'larına doğrudan bağlayarak başlayın
- FSoE'ye geçmek için mevcut EtherCAT protokolünden yararlanın
İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş
Kollmorgen binlerce COTS ürünü sunuyor. Ayrıca hareketi ve Güvenliği en iyi hale getirmek için sizinle birlikte hareket ederek çözümleri özelleştiriyoruz (ve ortak mühendislik yapıyoruz). Hareket kontrolü ve SafeMotion uzmanlığımızla sizinle aynı dili konuşuyoruz ve zorluklarınızı çözüyoruz. Kollmorgen; kontrol, sürücü, güvenli encoder ile optimize edilmiş motor ve gerekli arayüzlerle Güvenli bir servo çözüm sağlayabilir. Bizi arayın!
Güçlü Güvenlik İşlevleri
Kollmorgen'in SafeMotion özelliklerinin AKM2G, AKD2G ve S700 ürünlerimizdeki çeşitli güvenlik işlevlerinin ayrıntılı açıklamaları.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.
İlgili kaynaklar