Skip to main content
Einphasiger Betrieb | 03 Mai 2017 | |

Einphasiger Betrieb

Gültig für S300

Verwendung des vollen Verstärkerstroms bei reduzierter Zwischenkreisspannung.

Der S300 in der 230V Version ( S3xx6 ) bietet die Möglichkeit des Betrieb am einphasigen Netzs. Im einphasigen Betrieb wird die elektrische Leistung des Verstärkers begrenzt, weil im Vergleich zum dreiphasigen Betrieb höhere Spitzen im Ladekreis der Zwischenkreis- Kondensatoren auftreten. Die folgende Tabelle zeigt die maximal zulässige Nenn- Leistung ( Pn ) und Spitzen- Leistung( Pp ) bei einphasigem Betrieb:

  S3036 S3066 S3106
max. Leistung Pn / W Pp / W Pn / W Pp / W Pn / W Pp / W
VBUSBAL 0 (115V) 423 704 423 704 423 704
VBUSBAL 1 (230V) 845 2535 1127 2535 1127 2535

Unter der Bedingung, dass die Verluste sehr gering sind, ist die elektrische Leistung des Motors ähnlich der mechanischen Leistung und die folgenden Formeln gelten:

Einheiten

Der maximale Strom errechnet sich dann wie folgt:

Wichtige ASCII Kommandos beim S300:

PMODE 0 Nur mit PMODE 0 kann der Einphasen- Betrieb in Abhängigkeit von der Drehzahl verwendet werden.
VLIM Maximal erlaubte Geschwindigkeit in U/min
MKT Drehmomentkonstante des Motors
VBUSBAL Netzspannungsversorgung des Verstärkers (0 bei 115V und 1 bei 230V).

Beispiel:

S3036 bei 230V einphasigem Betrieb (VBUSBAL = 1 und PMODE = 0) kombiniert mit einem Motor mit Drehmomentkonstante MKT von 1.35 Nm / A
Daten für einphasigen Betrieb
Geschwindigkeit(1/min) Nennstrom (A) Spitzenstrom (A)
0 3 9,00
2000 3 9,00
2250 2,67 8,00
2750 2,18 6,52
3250 1,85 5,52
3750 1,60 4,78

About this Article

Kollmorgen Support