Ana içeriğe atla

Step konumlama sistemleri, geniş çapta uygulamalara uyum sağlamak için kolaylık ve çok yönlülük ile sıra dışı tork ve hassasiyet sunar. En üst performansı elde etmenin anahtarı, en kaliteli motoru seçip uygulamanıza özel gereksinimler için en iyi step sürücü ile eşleştirmektir.

Kollmorgen, herhangi bir step konumlama uygulamasına uyum sağlayacak çok yönlü, kullanımı kolay ve maliyet verimliliği olan step motor sürücüleri sunar. Mikro step kapasiteleri olan ve geri besleme sistemlerine ihtiyaç duymayan bu step sürücüler, düşük karmaşıklık ve düşük toplam maliyet ile servo benzeri konumlama sunar.

Step tahriklerimiz 120/240 VAC ve 20 -75 VDC güç girişi olarak mevcuttur. Geniş bir çıkış gücü aralığı ile indeksleme, X-Y ve X-Y-Z konumlama, taşıma, makine araçları, robotik ve daha fazlası gibi zorlu step uygulamalarının ihtiyaç duyduğu özellikleri ve performansı sağlar.

P5000 Serisi'ndeki modüler step sürücüleri, harici bir DC güç kaynağının var olduğu uygulamalar için kompakt, maliyet verimliliği olan çözümler sunar. Genelde sürücünün doğrudan makineye yerleştirildiği durumlarda ya da çoklu eksenlerin kullanıldığı sürücülerin ortak bir DC güç kaynağını paylaştığı sistemlerde kullanılır.

P6000 ve P7000 Serisi'ndeki paketlenmiş step sürücüler, tam muhafazasında motor sürücü ile birlikte kendi DC güç kaynağı barındırır. Bu bağımsız üniteler, doğrudan tesisin AC gücünden çalışır ve neredeyse tüm uygulamalar için kolay uygulanabilir hareket kontrolü sağlar. P7000 Serisi ayrıca üst düzey işlevsellik, akıcılık, yüksek performans ve yenilik için otomatik ayar ve hareket profilleme barındırır.

Kollmorgen P8000 Step Motor Sürücü

P8000 Step Motor Sürücü >

Yeni ve daha kompakt sürücüler, sabit yüklü, düşük hızlı, noktadan noktaya uygulamalar için daha iyi pürüzsüzlük, hassasiyet ve tork yoğunluğu sunuyor

P5000 Step Sürücü - Kollmorgen

P5000 Step Sürücü >

P5000, Kollmorgen'in endüstri lideri POWERMAX II step motorları ile yüksek sistem performansı vermesi için optimize edilmiş kompakt mikro step tahriktir. Kollmorgen step sürücü ailesine eklenen etkileyici ancak basit bir üye.

P6000 Step Tahrik

P6000 Step Tahrik >

P6000, POWERPAC ve POWERMAX step motorları ile eşleştirmek için optimize edilmiş AC girişli mikro step sürücüdür. Dip anahtarların basitliği ve bütün sistemde optimize performans ile bu step çözümü karmaşıklık olmadan artırılmış makine performansı sunmaktadır.

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için