Ana içeriğe atla

AC senkron motorlar, endüstrinin esas yükünü çeken bileşenlerdir. Senkron motor teknolojisinde hız, AC giriş frekansı ile doğru orantılıdır. Örneğin, 120 Vac, 60 Hz, AC senkron motor 72 devir/dakikada dönecektir. Çoğu uygulama istenen yük hızını elde etmek için dişli veya kayış ya da zincir tahrik sistemi kullanmasına rağmen bu hız, frekans değiştirilerek değiştirilebilir.

Kollmorgen, geniş çaptaki uygulama gereksinimlerini karşılamak için sürekli tork, yüksek tork ve hibrit seçenekler de dahil olmak üzere kapsamlı bir AC senkronize motor ürünleri yelpazesi sunmaktadır. Senkronize motorlarımız, uygulanan frekansın 1-1/2 döngüsü içinde başlama ve 5 ila 25 milisaniye arasında tam senkron hızına ulaşma yeteneği de dahil olmak üzere birçok avantaj sunmaktadır. Ayrıca dönüşün 5 derecesi dahilinde durabilirler ve eşit derecede hızlı bir şekilde tersine dönebilirler.

Kollmorgen, ST/SN Serisi ve KS/SS Serisi olmak üzere iki AC senkron motor ailesi sunmaktadır. Bu serideki yüksek performanslı motorlar, her boyutta iki ve üç fazlı modeller ile NEMA 23, 34 ve 42 gövde boyutlarında sunulmaktadır. Tek fazlı bir güç kaynağından iki fazlı senkron motoru çalıştırmak için direnç-kondansatör kitleri sunulmaktadır. Ayrıca UL Sınıf I, Bölüm 1, Grup D; UL Sınıf 1, Bölüm 2, Grup E, F ve G ve ATEX standartları sertifikalarına sahip tehlikeli hizmet tipi AC senkron motorlar da sunmaktayız.

ST/SN

ST/SN >

ST ve SN serisi senkronize motorlar; NEMA 23, 34 ve 42 (60, 90 ve 110 mm) olmak üzere üç gövde boyutunda yüksek performans sağlar. Direnç-kondansatör kitleri de mevcuttur.

KS & SS Series

KS ve SS Serileri >

Bu yüksek torklu senkronize motorlar, NEMA 23, 34 ve 42 gövde boyutlarında (60, 90 ve 110 mm) mevcutturlar ve 1.500 oz-in'e (1,059 N-cm) kadar tork üretirler.

Senkronize Tehlikeli Görev Orta Boyut

Tehlikeli Görev Senkronize Motorlar >

1.500 oz-in'e (1,059 N-cm) kadar tork sağlayan bu senkronize motorlar Sınıf I, Bölüm 1&2, Grup D tehlikeli yerlerde kullanım için uygun olarak UL Listesinde yer alan versiyonlarda mevcuttur. Çerçeve boyutları NEMA 42 ve 66'dır (110 mm ve 170 mm).

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için