Ana içeriğe atla
Goldline EB ve EBH Serisi

Goldline EB ve EBH Serisi

230 VAC B serileri ve 480 VAC BH serileri Goldline motorlarına temellendirilmiş olan Kollmorgen EB ve EBH Serisi, yanıcı buharların veya gazların potansiyel olarak tehlikeli bir ortam yarattığı uygulamalar için uygun yüksek performanslı bir patlamaya dayanıklı servo motor sağlar. Bunlar, motor çerçevesinin dış kısmına bir püskürme olmadan ya da ateşlemeye izin vermeden bir iç patlamaya dayanma kapasitesi olan test edilmiş ve kanıtlanmış motorlardır.

Global
Kuzey Amerika dışında sınırlı mevcudiyet

Özellikler

CE ATEX IECEx cETL - veya -  UL
  • UL Onaylı veya ATEX/IECEx*
  • 230 VAC / 480 VAC patlamaya dayanıklı (Sınıf I, Bölüm 1 ve 2, Grup C ve D)
  • Motor çerçevesinin dış kısmına bir püskürme olmadan ya da ateşlemeye izin vermeden bir iç patlamaya dayanıklı, test edilmiş ve kanıtlanmış motorlardır
  • 0.84 ila 158 N-m (0.62 ila 110.0 lb-ft)
  • 75.4 ila 195.5 mm (2.97 ila 7.70 inç) kare çerçeve (NEMA montaj tertibatı mevcuttur)
  • Sağlam çözümleyici geribildirimi
  • 7500 devir/dakikaya kadar hızlar
  • Kompakt (yüksek tork/hacim oranı)
  • Dahili termostat
  • F Sınıfı yalıtım

* EB motorları, ULus (1, 4, 6 ve 8 boyutlarında çerçeveler), cULus (yalnızca 2 boyutunda çerçeveler) veya ATEX/IECEx + cETLus konfigürasyonlarında sipariş verilebilir. EBH motorları yalnızca ATEX/IECEx konfigürasyonlarında sipariş verilebilir. Bu konfigürasyonlar ve bunlara karşılık gelen sertifikalar birbirini dışlar. UL konfigürasyonlarında ATEX/IECEx yoktur. ATEX/IECEx+cETLus, eş değer UL ve CSA standartlarını kullanarak, UL işareti yerine ETL işaretine sahiptir.

Teknik Özellikler

EB Serisi UL veya ATEX

Gövde BoyutuEB10xEB20xEB40xEB60xEB80x
İstif Uzunluğu2,4,62,4,62,4,62,4,62,4,6
SargılarA,BA,B,C,DA,B,C,DA,B,C,DA,B,C
Nominal voltaj (Vrms)230230230230230
Maks. sürekli tutma torku (Nm)2,226,4418,644,8108,5
Maks. tepe torku (Nm)6,3619,9649,5131,9362
Maks. nominal hız (rpm)75007000500043003000
Maks. anma gücü (hp)24,539,614,221,2

* 40°C ortam sıcaklığında

EBH Serisi ATEX

Gövde BoyutuEBH12xEBH22xEBH42xEBH62xEBH82x
İstif Uzunluğu2,4,62,4,62,4,62,4,62,4,6
SargılarA,BA,B,C,D,EA,B,C,DA,B,C,D,EA,B,C,D
Nominal Voltaj (Vrms)480480480480460
Maks. sürekli tutma torku (Nm)1,895,5915,8036,793,5
Maks. tepe torku (Nm)6,3520,249,5126,0322,8
Maks. nominal hız (rpm)75007000500045003000
Maks. anma gücü (hp)1,54,07,8911,5616,2

* 40°C ortam sıcaklığında

  • UL, Dosya E120721 Sınıf 1, Bölüm 1 ve 2, Gruplar C ve D UL
  • ATEX, Dosya ITS12ATEX17548X Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb –40°C ≤ Ta ≤ +40°C IECEx ETL 12.0006X ATEX

Media & Downloads

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
Goldline BH MH Part Number EN.pdf English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf
Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf
Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf
Başlık Dil Tarih URL'yi paylaş
Kollmorgen Full-line Catalog İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle
Explosion Proof Motor Brochure İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle
Goldline-S Submersible Motor Data Sheet İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle

Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf
EU Type-Examination Certificate English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-04/ITS12ATEX17548X%20R.1.pdf
Goldline Servo Motor EU Declaration of Conformity English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-09/ce_goldline-b-bh-m-mh_e%2001May19.pdf
Goldline_CE_ATEX Declaration English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-04/GoldlineATEX%20Declaration%2011JULY2024.jpg

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
Goldline bh mh Series 2D CAD.zip English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip
Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf

Tehlikeli Ortamlarda Yol Almak: ATEX ve UL Sertifikalı Motorlar Nasıl Seçilir

Tehlikeli ortamlar (HazLoc) için servo motor seçimini optimize etmek amacıyla ATEX ve UL gerekliliklerini performans kriterleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir uygunluk rehberi.

Daha fazlası için

Goldline B/M ve BH/MH Serisi

B ve M Serisi, 230 VAC hat gücünde çalışan düşük ve orta atalet motorlarıdır. BH ve MH Serisi, 400/480 VAC'de benzer özellikler ve performans sağlar.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için