STF Yıkanabilir Motor - Gıdada Kullanılabilir
Bu kalıcı mıknatıslı DC (PMDC) motorları SCR uyumludur ve NEMA standartlarını sağlar. 90 veya 180 VDC olarak 1/4 ila 2 HP arasında temin edilebilir.
Özellikler
SCR ile Uyumlu NEMA Standartları - Yıkama Görevi
- Çıkarılabilir tabana sahip NEMA C yüzü - 1 ve 1,5 HP motorlarının kaynaklı tabanları vardır
- H Sınıfı yalıtım
- UL Onaylı (UL 1004, Dosya E61960)
- NEMA MG1-1.26.5 Su geçirmez adlandırma ve IP65 ile uyumludur
- Fırıncılık Sektörü Hijyen Standartları Komitesi (BISSC) onaylı, BISSC Standardı 29'a Göre (Yetkilendirme No. 301)
- 1750 devir
Teknik Özellikler
STF Performans Verileri
| 90 V | |||
|---|---|---|---|
| STF3624-4976-61-56BC | STF3640-4977-61-56BC | STF3758-5150-61-56BC | |
| HP | 1/4 | 1/2 | 3/4 |
| Ürün Kodu | FGS2419 | FGS2420 | FGS2757 |
| NEMA | 56C | ||
| Muhafaza | TENV | ||
| Sürekli Akım (A) | 2,9 | 5,1 | 7,3 |
| Sürekli Tork (lb-in) | 9 | 18 | 27 |
| Tepe Akım (A) | 54 | 67 | 126 |
| Tork Sabiti (lb-in/A) | 3,89 | 4,05 | 4,05 |
| Direnç | 2,51 | 0,95 | 0,72 |
| Atalet (lb-in) | 4,0 | 6,3 | 8,7 |
| Endüktans (mH) | 9,61 | 4,38 | 3,5 |
| Yedek Fırça (her motor için 2 tane sipariş edin) | YP00572 | ||
| 180 V | ||||
|---|---|---|---|---|
| STF3648-5268-61-56BC | STF5332-37 48-61-56BC-CU | STF5356-37 49-61-45BC-CU | STF5372-3750-61-82BC-CU | |
| HP | 1/2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Ürün Kodu | FGS2738 | FGS2389 | FGS2390 | FGS2342 |
| NEMA | 56C | 56C* | 145TC* | 145TC/182 |
| Muhafaza | TENV | |||
| Sürekli Akım (A) | 2,4 | 4,6 | 7,1 | 9,3 |
| Sürekli Tork (lb-in) | 18 | 36 | 54 | 72 |
| Tepe Akım (A) | 37 | 36 | 70 | 93 |
| Tork Sabiti (lb-in/A) | 8,3 | 8 | 7,9 | 7,9 |
| Direnç | 3,59 | 2,4 | 1,11 | 0,77 |
| Atalet (lb-in) | 6,4 | 22,4 | 29,8 | 39,3 |
| Endüktans (mH) | 19,6 | 32 | 11,2 | 6,8 |
| Yedek Fırça (her motor için 2 tane sipariş edin) | YP00571 | YP00574 | YP00574 | YP00574 |
* Kalıp çelik, kaynak taban, çıkarılabilir değildir
STF Yapılandırma ve Boyutlar (inç)

| STF3624-4976-61-56BC | STF3640-4977-61-56BC | STF3648-5268-61-56BC | |
|---|---|---|---|
| Yapılandırma | 1 | ||
| Uzunluk | 11,2 | 12,2 | 11,8 |
| Ağırlık (lbs) | 22 | 26 | 27 |

| STF3758-5150-61-56BC | |
|---|---|
| Yapılandırma | 2 |
| Uzunluk | 15,2 |
| Ağırlık (lbs) | 41 |

| STF5332-37 48-61-56BC-CU | |
|---|---|
| Yapılandırma | 3 |
| Uzunluk | 13,3 |
| Ağırlık (lbs) | 41 |

| STF5356-37 49-61-45BC-CU | |
|---|---|
| Yapılandırma | 4 |
| Uzunluk | 16,3 |
| Ağırlık (lbs) | 65 |

| STF5372-3750-61-82BC-CU | |
|---|---|
| Yapılandırma | 5 |
| Uzunluk | 18,3 |
| Ağırlık (lbs) | 84 |
Media & Downloads
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Permanent Magnet DC Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| 954248 W-10X P2.zip | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/954248_W-10X_P2.zip |
| 954249 W-20X P2.zip | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/954249_W-20X_P2.zip |
| 954250 W-40X P2.zip | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/954250_W-40X_P2.zip |
| 954251 W-60X P2.zip | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/954251_W-60X_P2.zip |
| 954954 W-80X P3.zip | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/954954_W-80X_P3.zip |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.