Ana içeriğe atla

Kollmorgen Goldline Serisi, son derece geniş uygulama ihtiyaçlarına uygun standart servo motorlar ve ortak mühendislik modifikasyonları sunmaktadır. Bu motorlar, düşük veya orta atalet motorda mükemmel tork ve güç yoğunluğu sağlayan bir iç daimi mıknatıs tasarımını barındırarak Goldline serisini yüksek tepkili, noktadan noktaya hareket uygulamalarında performans konusunda endüstri standardı haline getirir.

Goldline B/M ve BH/MH Serisi

Goldline B/M ve BH/MH Serisi >

B ve M Serisi, 230 VAC hat gücünde çalışan düşük ve orta atalet motorlarıdır. BH ve MH Serisi, 400/480 VAC'de benzer özellikler ve performans sağlar.

Kollmorgen Goldline EB ve EBH Serisi

Goldline EB ve EBH Serisi >

230 VAC B ve M serisine temellendirilmiş olan EB Serisi; Sınıf I, Bölüm 1, Grup C ve D tehlikeli konumlarda kullanılmak üzere UL Listesine girmiş yüksek performanslı bir patlamaya dayanıklı servo motor sağlar.

Goldline ® S Serisi Su Altı

Goldline ® S Serisi Su Altı Servo Motorlar >

Goldline S Serisi, şiddetli şoklara ve zorlu ortamlara dayanırken 20,000 fite (6100 metre) kadar su altı çalışmasına imkan tanımak için basınç dengeleme teknolojisini içerir.

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için