EP Serisi Patlamaya Dayanıklı
Bu kalıcı mıknatıslı DC (PMDC) motorları SCR uyumludur ve NEMA standartlarını sağlar. 1/4 ila 3/4 HP arasında çeşitli DC voltajlarında mevcutturlar.
Özellikler
- 1/4 ila 3/4 HP, 90 volt, 1750 dev/dk
- 1/4 ila 3/4 HP, 180 volt, 1750 dev/dk
- 1/3 HP, 12 volt, 1750 dev/dk
- 1/3 ila 3/4 HP, 24 volt, 1750 dev/dk
- Düşük hızda hassas çalışma için anti-cogging özellikli mıknatıslar
- Elektriksel ve mekanik bütünlük için polyester emdirilmiş armatür
- Yüksek aşırı akım kapasitesi ve dinamik frenleme
- Sağlam, kaynaşık komütatör
- TEFC ve TENV konfigürasyonları
- Uzun ömürlü, sabit kuvvet fırça yayları ile sahada değiştirilebilir fırçalar
- Büyük kablo bölmesine sahip contalı elektrik kutusu
- NEMA ya da metrik montaj
- Contalı büyük rulmanlar, standart
- H Sınıfı yalıtım
- Devir sayacı adaptör kitleri mevcuttur
Specifications
PMDC EP Serisi, NEMA 56C, TENV Gövde
| Devamlı Akım | Sürekli Tork | Tepe Akım | Tork Sabiti | Direnç | Atalet | Endüktans | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Gerilim | HP | A | lb1-in | A | lb1-in/A | Ω | lb1-in/A | mH |
| EP3624-1434-7-56BC-CU | 90V | 1/4 | 2,6 | 9,0 | 52,0 | 4,07 | 2,63 | 4,0 | 10,50 |
| EP3632-1435-7-56BC-CU | 90V | 1/3 | 3,5 | 12,0 | 71,0 | 3,94 | 1,76 | 5,0 | 6,60 |
| EP3640-1436-7-56BC-CU | 90V | 1/2 | 4,7 | 18,0 | 87,0 | 4,24 | 1,03 | 6,4 | 5,10 |
| EP3758-5151-7-56BC-CU | 90V | 3/4 | 7,0 | 27,0 | 113,0 | 4,15 | 0,74 | 8,0 | 3,80 |
| EP3624-5269-7-56BC-CU | 180V | 1/4 | 1,3 | 9,0 | 26,0 | 8,10 | 10,50 | 4,0 | 51,80 |
| EP3644-5214-7-56BC-CU | 180V | 1/2 | 2,3 | 18,0 | 34,0 | 8,10 | 4,00 | 6,7 | 24,20 |
| EP3752-5215-7-56BC-CU | 180V | 3/4 | 3,3 | 27,0 | 38,0 | 8,10 | 3,10 | 11,4 | 17,40 |
| EP3620-1954-7-56BC-CU | 12V | 1/3 | 28,0 | 12,0 | yok | 0,52 | 0,04 | 3,5 | 0,18 |
| EP3624-2757-7-56BC-CU | 24V | 1/3 | 13,4 | 12,0 | yok | 1,02 | 0,16 | 4,0 | 0,66 |
| EP3648-4952-7-56BC-CU | 24V | 3/4 | 28,2 | 27,0 | yok | 1,02 | 0,06 | 7,1 | 0,22 |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| PMDC Troubleshooting and Installation | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/PMDC-Troubleshooting-and-Installation.pdf |
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Explosion Proof Motor Brochure | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Permanent Magnet DC Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| PMDC EX Certification Letter | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-10/PMDC%20EX%20Certification%20Letter.pdf |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.