S200 Servo Sürücüler
Kollmorgen S200 servo sürücü, hız döngüsü bant genişliği 800 Hz olan ilk tamamı dijital endüstriyel tahriktir. Bu kompakt sürücü, akıcı hareket ve hızlı tepki için yüksek çözünürlüklü geri besleme ve yüksek performanslı akım döngüsü bant genişliği ile basitleştirilmiş ayar ve eşsiz sistem verimliliği sunar. Elektronik motor isim plakası sahibi akıllı geri besleme cihazı çoğu uygulamada tak-çalıştır çalışmaya imkan tanır.
Özellikler
Özellikler
- 1.5 Amper RMS devamlıdan 48 Amper RMS tepeye kadar akım dereceleri ile 120/240 VAC ve 20-90 VDC çalışmaya uygundur
- 24-bit yüksek çözünürlüklü geri besleme
- 3-5 kHz yüksek performans akım döngüsü bant genişliği
- Elektronik motor isim plakalı akıllı geri besleme cihazı, sürücü parametre kurulumu ve servo döngü ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırarak çoğu uygulamada tak-çalıştır çalışmaya imkan tanır
- Standart özellikler arasında tork ve hız kontrol esası, elektronik sürücü mekanizması, 18 bite kadar analog referans girişi ve encoder eşdeğeri çıkış bulunmaktadır.
- İndeksleme ya da SynqNet™ tabanlı programlanabilir hareket kontrolünü destekleme seçenekleri
- UL 508C, CE, EN50178, EN61800-C ve Semi F47 Standartlarını karşılar
- Ayrı "Canlı Kal" güç girişi ile acil durdurma durumlarında hızlı toparlanma sağlanır.
Faydaları
- Geniş güç aralığı, tek bir sürücü ailesinin tüm makineye yerleştirilmesine imkân tanır.
- Kompakt ayak izi, daha küçük kabinlerin kullanımına veya kullanım noktasına yakın montaja imkan sağlar
- Uzun makine ömrü ve kaza hasarına karşı koruma için optik yalıtımlı girişler/çıkışlar, pozitif kilitlemeli konektörler ve tam hata koruması
- Artan makine verimliliği için tasarlanan yüksek performanslı sistem
- Kullanımı kolay grafik kullanıcı arabirimi mühendislik ve destek süresini kısaltır
- Daha düşük toplam maliyet
Spesifikasyonlar
Teknik Veriler
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anma verileri | DIM | 20330 | 20630 | 20260 | 20360 |
| Nominal besleme gerilimi | V | 20 ... 90 VDC | 0 ... 264 VAC | ||
| Kontrol mantığı, besleme gerilimi | V | 10 ... 90 VDC | 85 ... 265 VAC | ||
| Nominal çıkış akımı (RMS değeri, ± % 3) | A | 3 | 6 | 1.5 | 3 |
| Tepe çıkış akımı (± 3 %) | A | 9 | 18 | 4.5 | 9 |
| Tepe süresi | s | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Akım döngüsü bant genişliği maks. | kHz | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Hız döngüsü bant genişliği maks. | Hz | 800 | |||
| Güncelleme hızı | MHz | 1.25 | |||
Boyutlar
| DC | DC & opsiyon | AC | |
|---|---|---|---|
| Yükseklik | 152.4 mm | 152.4 mm | 175 mm |
| Genişlik | 28.7 mm | 48.3 mm | 54.8 mm |
| Konektörler olmadan derinlik | 101 mm | 101 mm | 132 mm |
| Konektörlerle derinlik | ~130 mm | ~130 mm | ~180 mm |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| S200 Base and SynqNet Installation Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S200%20Base%20and%20SynqNet%20Manual%20Rev%20H.pdf |
| S200 Base Unit Reference Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S200%20Base%20Unit%20Reference%20Manual%20Rev%20C.pdf |
| S200 CNS Product Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s200_cns_e.pdf |
| S200 Position Node Installation Guide | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S200%20Position%20Node%20Installation%20Rev%20G.pdf |
| S200 Position Node User's Guide | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S200%20Position%20Node%20Users%20Guide%20en-US_revD.pdf |
| S200 Start-Up Guide EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S200%20Start-Up%20Guide%20EN%20Rev%20A.pdf |
| S200 VoltageDoubling en-US | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S200_VoltageDoubling_en-US-RevA.pdf |
| S200 VTS Product Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s200_vts_e.pdf |
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| S200 Series Brochure | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| S200 3D Models | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S200Drawings.zip |
| S200 SynqNet 3D Models | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S20330-SRS.zip |
| Title | Release | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|---|
| Portmon Serial Port Sniffer |
3.0.2.0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PortMon.zip |
| S200 Base Drive Firmware Version 4.0G |
4.0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Base%20Drive%20Firmware%20Version%204.0G.zip |
| S200 BiSS Base Unit Firmware Update |
10/17/2011
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20BiSS%20Base%20Unit%20Firmware%20Update%20Rev100.0C.zip |
| S200 Electronic Data Sheet for DeviceNet |
10/17/2011
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Electronic%20Data%20Sheet%20for%20DeviceNet%20Rev1.zip |
| S200 ENDAT 2.2 Base Firmware Update |
10/17/2011
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20ENDAT%202.2%20Base%20Firmware%20Update%20Rev102.0D.zip |
| S200 Firmware Version 3.0A |
3.0A
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/3-0A.zip |
| S200 OC Tools Position Node GUI |
10/17/2011
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20OC%20Tools%20Position%20Node%20GUI%20v3.zip |
| S200 OC Tools Position Node GUI Readme |
10/17/2011
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20OC%20Tools%20Position%20Node%20GUI%20Readme%20v2.pdf |
| S200 Position Node with CANOpen Firmware Upgrade Rev2.2.12.zip |
10/17/2011
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Position%20Node%20with%20CANOpen%20Firmware%20Upgrade%20Rev2.2.12.zip |
| S200 Position Node with DeviceNet Firmware Update Rev0.98.4 to 2.1.02.zip |
10/17/2011
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Position%20Node%20with%20DeviceNet%20Firmware%20Update%20Rev0.98.4%20to%202.1.02.zip |
| S200 SFD Base Unit Firmware Upgrade |
10/17/2011
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20SFD%20Base%20Unit%20Firmware%20Upgrade%20Rev3.2M.zip |
| S200 SynqNet Drive Map Parameter File |
4.0G
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%204.0G%20SynqNet%20Drive%20Map%20Parameter%20File.zip |
| S200 Tools Base and SynqNet GUI |
2.10.2
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Tools%20Base%20and%20SynqNet%20GUI%20v2.10.2.zip |
| S200-CNS Modbus GUI in Excel |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200-CNS%20Modbus%20RTU%20in%20Excel.zip |
| S200-CNS Position Node CANopen Manual |
B
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Position%20Node%20CANopen%20Rb.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| S200 EU Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-10/S200_CE_Declaration_04OCT23_0.pdf |
| S200 EU RoHS Declaration | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/RoHS10_S200%20standard%20models.pdf |
| S200 REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Reach_R223_S200%20standard%20models.pdf |
| S200 UKCA Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-12/S200_DoC_UKCA.pdf |
| S200_Certificate of compliance_UL_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-07/S200%20UL%20Certificate%201%20of%202.pdf |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.