Portescap Minyatür Elektronik Motorlu Ürün Teknolojileri
Portescap, Tıbbi ve Endüstriyel Uygulamaların Hareket Gereksinimlerini Karşılamak İçin Birinci Sınıf Çözümler Sunar. Minyatür Elektronik Motor Ürün Teknolojileri - Fırçasız DC, Fırçalı DC, Step Motorlar ve Lineer Aktüatörler ile Performans-Kritik Hareket Uygulamaları Sağlar.

İsviçre'de kurulan müşteri odaklı, yenilikçi, teknik mükemmellik ve en kaliteli hizmet tutkusuyla hareket eden Portescap, minyatür motorlar ve hassas hareket kontrol çözümlerinde lider bir firmadır. Tıbbi cihazlarda ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda ilk tercih olan Portescap, pazarın ihtiyacı olan diğer hareket ihtiyaçlarını çözmek için de ayrıca minyatür motor teknolojilerini portföyünde bulundurur. Üretim mükemmelliği geleneğine dayanan ve inovasyon tutkusu ile hareket ederek, en küçük yerlerde hassas güç sağlamak için 70 yılı aşkın deneyime sahiptir. Dünya çapındaki küresel üretim alanları ve uygulama merkezleri, müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermemize ve yerel destek ve işbirliği sağlamamıza olanak tanıyor.
Üretim mükemmelliği geleneğine dayanan ve inovasyon tutkusu ile hareket eden, en küçük yerlere hassas güç sağlamak için hareket çözümlerinde 70 yılı aşkın deneyimimizden yararlanıyoruz. Optimum bir hareket çözümü seçmekten ürünleri uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için kişiselleştirmeye kadar ürün tasarımlarının her aşamasında dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle işbirliği yapıyoruz. Dünya çapındaki küresel üretim alanımız ve uygulama merkezlerimiz, müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermemize ve yerel destek ve işbirliği sağlamamıza olanak tanır.




Ultra EC Fırçasız DC Motorlar
Ultra EC platformu, geleneksel BLDC özellikleri, çok yüksek tork veya çok yüksek hızdan oluşan ve çok çeşitli gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olacak 3 motor ailesine sahip. Patentli U bobin özelliği, minimum demir kaybı, daha iyi verimlilik ve daha soğuk çalışma dahil olmak üzere olağanüstü performans elde etmenizi sağlar. İsviçre'de Portescap tarafından tasarlanan bu yeni bobin tasarımı, minimum demir kaybı, daha iyi verimlilik ve daha soğuk çalışma da dahil olmak üzere bu fırçasız mini motorların olağanüstü performansının asıl sebebidir.
Athlonix DC Motorlar
Athlonix DC Motorlar, tüm performans gereksinimlerinizi karşılamak için uygun denge ile yüksek güç yoğunluğu sağlamak için enerji tasarruflu çekirdeksiz motor tasarımı kullanır. Yüksek güç yoğunluğu, ancak düşük maliyetli DC çekirdeksiz motor mu arıyorsunuz? Yüksek güç yoğunluğu, yüksek tork veya kompakt bir yapıda her ikisinin hassas dengesi olsun, Athlonix mini DC motorlar, özel performans gereksinimlerinize göre mükemmel çözümü bulmanızı sağlar.
Portescap’ın Cerrahi Motor Çözümleri
Portescap, elektrikli el aletleri uygulamalarında 20 yılı aşan deneyimini sunmaktadır - motor çözümleri tasarlamak ve geliştirmek. Sensörlü çözümlerimiz 3.000 otoklav döngüsüne dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Standart tasarımlar üretimde kullanılabilir veya özel performans ihtiyaçları için değiştirilebilir ve özelleştirilebilir. Yüksek tork, hız ve verimlilik, daha yüksek el aleti gücü ve daha kısa cerrahi vakalar sunar. Portescap, Hızlı Prototipleme ile tasarımınızı hızlıca başlatabilir. Cerrahi Motor Çözümlerimiz ile ihtiyacınız olan performansı elde edin.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.