Passer au contenu principal
Kollmorgen

Travaillons ensemble à votre réussite.

Kollmorgen fournit les servomoteurs, les moteurs pas-à-pas, les variateurs, les plateformes d'automatisation ou encore les systèmes de commande pour véhicules autoguidés (AGV) les plus performants au monde. Nous travaillons de concert avec vous pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux et nous appuyons sur notre présence mondiale pour mettre vos projets sur le marché en toute confiance.

Concevez l'exceptionnel avec Kollmorgen, votre partenaire de précision, puissance et fiabilité.

Servomoteurs AKM2G Kollmorgen
Produits phares

Les meilleures solutions de mouvement du secteur

Kollmorgen TBM2G Frameless Motor w/ Reflection

Moteurs sans boîtier série TBM2G

Ces moteurs sans boîtier de nouvelle génération offrent une densité de couple élevée pour votre ensemble électromagnétique extrêmement compact et ultra-léger, un dimensionnement standard pour les réducteurs harmoniques et une conception évolutive pour vous permettre de répondre aux besoins de votre production internationale.

DÉCOUVRIR LES MOTEURS TBM2G

Ressources

Assistance et formation Kollmorgen

Kollmorgen propose des formations, des renseignements sur les produits et une assistance technique en ligne sous diverses formes : webinaires, manuels d'utilisation, dernières versions des logiciels et micrologiciels, bibliothèque en ligne d'articles d'assistance, etc.

Les dernières nouveautés de Kollmorgen

Les moteurs linéaires à entraînement direct haute tension hissent la performance de la machine-outil vers de nouveaux sommets.
Les moteurs linéaires à entraînement direct haute tension hissent la performance de la machine-outil vers de nouveaux sommets.
Les moteurs linéaires IC Ironcore DDL et les servocommandes AKD ont amélioré de 65 % la précision de positionnement et de 15 % la productivité de cette meuleuse double face.

En savoir plus

Kollmorgen présente un nouveau moteur linéaire à entraînement direct (DDL) ironcore haute tension
Découvrez le nouveau moteur linéaire à accouplement direct de Kollmorgen, conçu pour déplacer des charges lourdes avec rapidité et précision et pour simplifier la conception des machines…

En savoir plus

Capteurs d'asservissement : exploration des codeurs à effet Hall et des résolveurs
Capteurs d'asservissement : exploration des codeurs à effet Hall et des résolveurs
Les capteurs à effet Hall et les résolveurs sont des choix populaires pour donner un feedback de position des servomoteurs. Chacun d'eux possède ses points forts et ses limites. Découvrez…

En savoir plus

Capteurs d'asservissement : exploration des codeurs linéaires, rotatifs et sinusoïdaux
Capteurs d'asservissement : exploration des codeurs linéaires, rotatifs et sinusoïdaux
Les codeurs linéaires, rotatifs et sinusoïdaux fournissent l'asservissement haute résolution le plus élevé pour les systèmes servo qui requièrent une précision absolue. Toutefois, ils ne…

En savoir plus

Capteurs d'asservissement : aperçu de l'emplacement du dispositif, des types d'asservissement et des technologies disponibles
Capteurs d'asservissement : aperçu de l'emplacement du dispositif, des types d'asservissement et des technologies disponibles
Choisir le bon capteur de position est essentiel pour bénéficier d'un système d'asservissement offrant une précision et une fiabilité optimales. Découvrez les options d'asservissement et…

En savoir plus

Quelles sont les différences entre les servomoteurs CC, BLDC et CA ?
Quelles sont les différences entre les servomoteurs CC, BLDC et CA ?
Connaître les différences entre les servomoteurs CC, BLDC et CA. Il est indispensable de choisir le type de servomoteur adapté à votre application pour bénéficier d'une performance, d'une…

En savoir plus

Qu'est-ce qu'un codeur rotatif absolu multitour ?
Qu'est-ce qu'un codeur rotatif absolu multitour ?
Le SFD-M offre tous les avantages d'un codeur rotatif absolu multitour pour un rapport qualité-prix sans précédent. Découvrez où il se situe sur le marché des capteurs de position.

En savoir plus

Le nouveau codeur absolu multitour haute résolution SFD-M de Kollmorgen offre un asservissement à un coût différentiel nul
Le nouveau codeur absolu multitour haute résolution SFD-M de Kollmorgen offre un asservissement à un coût différentiel nul
Le codeur SFD-M sans batterie de Kollmorgen offre des données de positionnement multitour absolues de 16 bits au démarrage du système sans le moindre surcoût. Éliminez les séquences de…

En savoir plus

Quel capteur de position servo convient à votre application ?
Quel capteur de position servo convient à votre application ?
Choisissez le capteur d'asservissement adéquat pour votre application. Découvrez comment obtenir une performance, une efficacité et une valeur optimales avec un codeur rotatif absolu…

En savoir plus