Passer au contenu principal

Depuis le début des années 1980, la technologie du bras de robot articulé à conformité sélective (SCARA, Selective Compliance Articulated Robot Arm) a transformé les processus de sélection pour l'automatisation des usines, l'assemblage de pièces, les applications des sciences de la vie et bien d'autres domaines encore.

Kollmorgen offre un choix pratiquement illimité de types de servomoteurs, de tailles, de vitesses et de couples, avec la possibilité de co-concevoir des modifications pour une adaptation parfaite à votre application. Nos variateurs et notre logiciel de programmation assurent un mouvement précis facile à contrôler à l'aide d'outils graphiques pour la programmation, le débogage et le réglage fin.

Collaboration locale, logistique mondiale

Nous offrons une expertise inégalée en matière de mouvement robotique, avec une collaboration locale pour vous aider à perfectionner rapidement votre prototype SCARA. Kollmorgen dispose d'une production mondiale qui vous aide à atteindre les volumes de production et la qualité dont vous avez besoin pour mettre votre SCARA en service avec succès, en effectuant une variété infinie de tâches automatisées, partout dans le monde.

Contactez-nous

Produits de support

Série TBM sans cadre

Moteurs sans cadre sans balais série TBM™ >

Notre série TBM propose des moteurs sans cadre à accouplement direct conçus pour être directement intégrés dans la structure mécanique de vos systèmes, en minimisant le poids, la taille et l'inertie sans sacrifier les performances.

Série KBM sans boîtier

Moteurs Frameless - Série KBM™ >

La série KBM offre des performances élevées, une longue durée de vie et une installation simple dans un kit moteur qui peut être intégré directement dans votre conception mécanique. Un vaste choix de moteurs standards et de modifications rentables garantit une intégration parfaite à votre machine.

Servomoteur Industriel Gamme AKM >

Nos servomoteurs, les meilleurs de leur catégorie, sont hautement performants et offrent une grande variété d'options de montage, de connectivité, de rétroaction et d'autres options. Plus de 500 000 modèles standards sont disponibles avec…
Série AKMH en acier inoxydable

Série AKMH Sevomoteur acier inoxydable >

La gamme AKMH Series est conçue pour résister aux cycles de lavage les plus rigoureux. Grâce à sa conception IP69K et à ses matériaux résistants à la corrosion, le servomoteur AKMH est conçu pour durer aussi longtemps que votre machine.
Moteurs à accouplement direct Cartridge – Kollmorgen

Servomoteur Industriel Cartridge DDR® >

Nos servomoteurs Cartridge DDR® exclusifs allient les avantages en termes de performances d'un moteur sans boîtier à la facilité d'installation d'un moteur à boîtier intégral. Le système électromagnétique avancé fournit jusqu'à 50 % de densité de couple en plus que les servomoteurs classiques de taille comparable.

Moteurs linéaires à accouplement direct

Moteurs linéaires à entraînement direct >

Avec les moteurs linéaires à entraînement direct DDL de Kollmorgen, votre machine peut être plus simple, plus rapide, plus précise et plus fiable. Associez votre moteur linéaire « ironless » à profil bas ou « ironcore » à un servovariateur AKG ou AKG2G pour bénéficier d'une densité de puissance à la pointe de l'industrie.
Servovariateur AKD de Kollmorgen

Servovariateur AKD >

La famille AKD® a fait ses preuves en termes de performance et sa base de clientèle est la plus vaste au monde. Elle offre notamment :

  • des boucles de régulation du mouvement à la pointe du marché ;
  • un asservissement étendu des moteurs et une compatibilité avec de nombreux bus de terrain des variateurs, parmi lesquels EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT, etc. ;
  • une fonctionnalité plug-and-play avec les moteurs Kollmorgen ;
  • l'interface utilisateur graphique (GUI) WorkBench, reconnue pour son expérience utilisateur et sa facilité d'utilisation.
Composants KAS inclus dans les machines

Vue d'ensemble de Kollmorgen Automation Suite™ >

Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclut tous les logiciels et matériels dont vous avez besoin pour commercialiser plus rapidement des machines réellement distinctes et performantes. Il a été prouvé que KAS accélère le développement, augmente le débit, minimise les déchets et maximise l'efficacité globale de l'équipement, de manière mesurable.