Pular para o conteúdo principal

Desde o início dos anos 80, a tecnologia SCARA (Braço Robótico Articulado Compatível e Seletivo) transformou o processo pick-and-place para automação de fábrica, peças de montagem, aplicações de ciências da vida e muito mais.

A Kollmorgen oferece opções praticamente ilimitadas de tipos, tamanhos, velocidade e torque de servo motores, com a capacidade de co-engenheira e modificações para um ajuste perfeito ao seu pedido. Nossas unidades e software de programação oferecem um movimento preciso que facilita o controle de ferramentas gráficas para programação, depuração e ajuste.

Colaboração Local, Logística Global

Oferecemos experiência inigualável em movimento robótico, com colaboração local para ajudá-lo a aperfeiçoar rapidamente seu protótipo SCARA. A Kollmorgen tem produção global que ajuda a cumprir os volumes de produção e de qualidade que você precisa para colocar com êxito o seu SCARA em operação, realizando uma infinita variedade de tarefas automatizadas, em qualquer lugar do mundo.

Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Servo Motores Serie AKM

Família AKM >

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender…
Série AKMH de aço inoxidável

Série AKMH de aço inoxidável >

A Série AKMH foi criada para resistir aos mais rigorosos regimes de higienização. A combinação da construção IP69K do AKMH e dos materiais resistentes à corrosão proporciona um servomotor que vai durar por toda vida útil da sua máquina.
Motores de drive direto Cartridge - Kolmorgen

Servo Motores Cartridge DDR >

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.

Motores Lineares de Acionamento Direto

Motores Lineares Direct Drive >

Ao usar os motores lineares direct drive da Kollmorgen, sua máquina pode ser mais simples, mais rápida, mais precisa e mais confiável. Combine seu motor ironless, low profile ou ironcore linear com um servodrive AKD ou AKD2G de densidade de potência líder do setor.
Servodrive AKD da Kollmorgen

Servodrive AKD >

A série AKD® tem desempenho comprovado, que atende à maior base instalada de clientes e oferece:

  • Circuitos de controle de movimento líderes do setor
  • Ampla compatibilidade com feedback de motor e barramento de campo do drive, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-play com os motores Kollmorgen
  • GUI do WorkBench aclamada pela experiência e usabilidade do usuário
Componentes KAS na máquina

Visão geral do Kollmorgen Automation Suite™ >

O Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclui todo o software e o hardware necessários para colocar no mercado máquinas verdadeiramente diferenciadas e de alto desempenho com mais rapidez. O KAS comprovadamente acelera o desenvolvimento, aumenta o rendimento, minimiza o refugo e maximiza a eficácia geral do equipamento.