Ana içeriğe atla

1980'lerin başından bu yana, Seçici Uyumlu Eklemli Robot Kol (Selective Compliance Articulated Robot Arm =SCARA) teknolojisi al ve yerleştir süreçlerini fabrika otomasyonu, parça montajı, yaşam bilimleri uygulamalar ve daha fazlası için dönüştürmüştür.

Kollmorgen, uygulamanızla mükemmel bir uyum için değişiklikleri ortak mühendislik yapabilme yeteneği ile birlikte servo motor tipi, boyutu, hız ve torku için neredeyse sınırsız seçenekler sunar. Bizim sürücülerimiz ve programlama yazılımımız programlama, hata ayıklama ve ince ayarlama için grafik araçlarını kullanarak kontrol etmesi kolay olan hassas hareketler sunar.

Yerel işbirliği, küresel lojistik

SCARA prototipinizi hızla mükemmelleştirmek üzere yerel işbirliği ile size yardımcı olmak için robotik harekette size eşsiz bir uzmanlık teklif ediyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde, otomatik görevlerden sonsuz bir çeşitliliği yerine getirirken Kollmorgen, SCARA'nızı başarılı bir şekilde çalışmanın içine yerleştirmeniz için gerekli olan üretim hacimlerini ve kaliteyi karşılamanıza yardımcı olan global bir üretime sahiptir.

TBM Serisi Orta Boy Görüntüsü

TBM Serisi Gövdesiz >

TBM serimiz, sisteminizin mekanik yapısına doğrudan dâhil olarak, performanstan ödün vermeden ağırlığı, boyutu ve ataleti azaltmak üzere tasarlanmış doğrudan tahrikli gövdesiz motorlar sunar.

KBM Serisi Gövdesiz

KBM Serisi Gövdesiz >

KBM serisi, mekanik tasarımınıza doğrudan dâhil edilebilecek bir motor kitinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar. Çok çeşitli standart motor ve düşük maliyetli modifikasyon seçeneği sayesinde mükemmel uyum elde edilir.

AKM Servo Motorlar

AKM Ailesi >

Sınıfının en iyisi, yüksek performanslı servo motorlar geniş bir montaj, bağlanabilirlik, geri bildirim ve diğer seçenek yelpazesi sunar Hemen hemen tüm uygulama gerekliliklerine uyacak şekilde ortak tasarımlı modifikasyonların yanı sıra 500.000'i…
Paslanmaz Çelik AKMH Serisi

Paslanmaz Çelik AKMH Serisi >

AKMH Serisi en titiz yıkama uygulamalarına dayanacak şekilde imal edilmiştir. AKMH'nin IP69K yapısı ve korozyona dayanıklı malzemeleri birlikte kullanıldığında makinenin hizmet ömrü boyunca çalışacak bir servo motor elde edilir.
Kollmorgen CDDR Tork Motorlar_m.png

Cartridge DDR® >

Cartridge DDR® motorlarımız, gövdesiz performans avantajlarını tam gövdeli motorun kurulum kolaylığıyla bir araya getirir. Gelişmiş elektromanyetik tasarım, benzer büyüklükteki geleneksel servo motorlardan yüzde 50'ye kadar daha fazla tork yoğunluğu sunar.

Doğrudan Tahrikli Lineer Motorlar

Doğrudan Tahrikli Lineer Motorlar >

Kollmorgen DDL doğrudan tahrikli lineer motorları kullanarak makineniz daha basit, daha hızlı, daha hassas ve güvenilir olabilir. Sektör lideri güç yoğunluğu için demirsiz, düşük profilli veya demir çekirdekli lineer motorunuzu bir AKD veya AKD2G servo sürücü ile eşleştirin.
Kollmorgen AKD Servo Sürücü

AKD Servo Tahrik >

AKD® Serisi kendini kanıtlanmış performansıyla, en fazla kurulumu gerçekleşen müşteri tabanıyla, aşağıdaki özellikleri sunar:

  • Sektör lideri hareket kontrol döngüleri
  • EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT vb. dahil olmak üzere farklı haberleşme protokolleri ve geniş motor geri beslemesi desteği
  • Kollmorgen motorlarıyla tak ve çalıştır özelliği
  • Müşteri deneyimi ve kullanılabilirlik açısından takdir edilen WorkBench GUI
Makine içindeki KAS bileşenleri

Kollmorgen Automation Suite™ Genel Bakış >

Kollmorgen Automation Suite (KAS), gerçek anlamda farklı, yüksek performanslı makineleri pazara daha hızlı sürmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm yazılım ve donanım bileşenlerini içerir. KAS'ın yazılım geliştirmeyi ölçülebilir şekilde hızlandırdığı, verimi artırdığı, hurdayı en aza indirdiği ve genel ekipman verimliliğini en üst düzeye çıkardığı kanıtlanmıştır.