Passer au contenu principal

La robotique mobile prend de nombreuses formes avec un large éventail d'autonomie : des robots agricoles, robots de sécurité, robots mobiles autonomes (AMR, Autonomous Mobile Robots), aux véhicules autoguidés (AGV, Autonomous Guided Vehicles), véhicules maritimes sans pilote (UMV, Unmanned Maritime Vehicles), véhicules sous-marins télécommandés (ROV, Remotely Operated underwater Vehicles), véhicules sous-marins sans pilote (UUV, Unmanned Underwater Vehicles), véhicules de surface sans pilote (USV, Unmanned Surface Vehicles), systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS, Unmanned Aircraft Systems) et drones. Les robots mobiles prennent des decisions et fonctionnent dans des environnements difficiles. Les ROV sont, par exemple, utilisés pour la recherche, la récupération d'épaves, la sécurité et le marché du pétrole et du gaz. La plus célèbre des expéditions ROV avait la technologie Kollmorgen à son bord ; Jason Jr a permis au monde de voir le RMS Titanic le 26 juillet 1986. Les innovations ont permis de réduire la taille des ROV et de les utiliser dans des environnements plus difficiles. Notre expertise sur le marché de l'aérospatiale et de la défense a débuté dans les années 1950, lorsque nous avons travaillé avec le MIT pour développer des plateformes de stabilisation pour les systèmes de guidage inertiel. Maintenant, nous soutenons des applications difficiles dans l'air, sur terre et en mer. Nos clients comptent sur la haute densité de couple et la longévité de nos produits pour garantir le succès de leurs missions.

Notre capacité à fournir une vaste gamme de moteurs standard et configurables permet un prototypage rapide et offre à nos clients une commercialisation accélérée. Kollmorgen est en mesure de fournir des solutions d'ingénierie, de produits et de machines dans le monde entier avec une production et un support localisés.

Kollmorgen offre :

  • Moteurs frameless et traditionnels
  • Moteurs à haute densité de couple
  • Variantes de moteurs haute puissance
  • Roulement durable et à longue durée de vie
  • Optimisations de la conception environnementale
  • Conception basse et haute tension
  • Millions de variantes de produits standard
  • Possibilité de personnaliser les variantes de moteurs standard
  • 100 ans d'expérience stimulant notre innovation
  • Prototypage rapide de conceptions modifiées
  • Support de production évolutif, aux niveaux régional et mondial
  • Support local pour l'ingénierie et l'application
  • Outils de sélection de moteur en ligne

Contactez-nous

Produits de support

Série TBM sans cadre

Série TBM sans cadre >

Notre série TBM propose des moteurs sans cadre à accouplement direct conçus pour être directement intégrés dans la structure mécanique de vos systèmes, en minimisant le poids, la taille et l'inertie sans sacrifier les performances.

Servomoteur AKM2G

Servomoteur AKM2G >

Le moteur AKM2G représente la dernière évolution de la famille de moteurs AKM, leader du marché. Grâce à un couple significativement plus élevé pour des dimensions identiques, ce moteur permet aux fabricants d'améliorer substantiellement les performances de leurs machines sans avoir à modifier le montage du moteur ni à utiliser davantage d'espace machine.

Série KBM sans boîtier

Série KBM sans boîtier  >

La série KBM offre des performances élevées, une longue durée de vie et une installation simple dans un kit moteur qui peut être intégré directement dans votre conception mécanique. Un vaste choix de moteurs standards et de modifications rentables garantit une intégration parfaite à votre machine.

Servomoteurs CA synchrones

Servomoteur série AKM™ >

Nos servomoteurs hors pair sont hautement performants et offrent une grande variété d'options de montage, de connectivité, de rétroaction et d'autres options. Plus de 500 000 modèles standard sont disponibles avec des modifications de co-conception pour satisfaire quasiment tous les besoins d'application.