Salta al contenuto principale

La robotica mobile assume molte forme caratterizzate da un’ampia autonomia, da robot agricoli, robot di sicurezza, robot mobili autonomi, ai veicoli a guida automatica (AGV), per arrivare a veicoli marittimi senza operatore (UMV), veicoli sottomarini comandati a distanza (ROV), veicoli sottomarini senza operatore (UUV), veicoli terrestri senza operatore (USV), sistemi aerei senza pilota a bordo (UAS) e droni. I ROV, ad esempio, sono impiegati per ricerca, recupero di relitti, sicurezza e nel settore di petrolio e gas. La spedizione ROV più nota aveva a bordo la tecnologia Kollmorgen, Jason Jr. che il 26 luglio 1986 ha consentito al mondo di vedere il RMS Titanic. Le innovazioni introdotte hanno permesso di ridurre le dimensioni del ROV che può essere così utilizzato in ambienti più impegnativi. La nostra competenza nel settore aerospaziale e in quello della difesa risale agli anni ‘50, epoca in cui abbiamo collaborato con il MIT per sviluppare piattaforme stabilizzanti per sistemi a guida inerziale. Ora affrontiamo sfide impegnative nello spazio, su terra e nel mare. I nostri clienti si affidano all’elevata densità di coppia e alla longevità dei nostri prodotti per garantire la riuscita delle loro missioni. La nostra capacità di fornire un’ampia gamma di motori standard configurabili consente una rapida prototipizzazione e offre ai nostri clienti la possibilità di accedere al mercato in tempi brevi. Kollmorgen è in grado di offrire soluzioni di ingegneria, prodotti e macchine a livello globale, con una produzione e un supporto localizzati.

Kollmorgen offre:

  • Motori housed e frameless
  • Motori a elevata densità di coppia
  • Varianti di motori a elevata potenza
  • Opzioni per cuscinetti resistenti e a durata prolungata
  • Ottimizzazioni ambientali della progettazione
  • Opzioni di progettazione a bassa e alta tensione
  • Milioni di varianti per prodotti standard
  • Capacità di personalizzare motori standard
  • Un’innovazione forte di 100 anni di esperienza
  • Prototipizzazione rapida di progetti modificati
  • Sostegno alla produzione scalabile, a livello regionale e globale
  • Supporto per applicazioni e progettazione locali
  • Strumenti di selezione motori online
Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

AKM2G Servomotor

Servomotore AKM2G >

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

Serie KBM senza carter

Serie KBM senza carter >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Servomotori sincroni AKM™

Servomotori serie AKM™ >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.