Passer au contenu principal

Avec la croissance de la population, et l'émergence de nouvelles maladies telles que la COVID-19, il est très important de pouvoir développer et produire un vaccin rapidement. La santé publique ne peut pas attendre.

Les pompes à liquide des équipements de production de vaccins se doivent d'avoir la plus grande précision. Elles doivent être capables de résister à des environnements extrêmes et à des protocoles de nettoyage rigoureux. Les systèmes de mouvement doivent répondre parfaitement aux exigences de couple, de puissance, de retour d'information, de taille, de montage et de câblage, ce qui nécessite souvent un haut niveau de personnalisation. Ces systèmes doivent être disponibles avec un approvisionnement fiable, dans les quantités nécessaires, quel que soit le lieu de production des vaccins.Notre

se compose de servovariateurs et de moteurs parfaitement compatibles, qui réduisent considérablement la quantité d'espace nécessaire sans compromettre les performances. Nos servomoteurs robustes en acier inoxydable de la série AKMH sont conçus pour fonctionner à la perfection en dépit des nettoyages fréquents et rigoureux requis pour maintenir un environnement hygiénique de salle blanche. Les moteurs pas à pas Kollmorgen Powermax NEMA 23 permettent un contrôle précis du mouvement sans avoir besoin de codeurs ni de boucle fermée. Ils sont équipés de roulements surdimensionnés pour une longue durée de vie.

Demander un devis Pourquoi Kollmorgen ?

Les meilleurs produits pour la production de vaccins

Moteurs pas-à-pas à couple élevé POWERMAX II®, séries M et P - Kollmorgen

POWERMAX , séries M et P >

Les séries M et P POWERMAX II® sont des moteurs pas-à-pas NEMA 23 équipés d'un logement octogonal et sont disponibles selon trois configurations : demi-empilement, empilement simple et empilement double. Ces unités offrent une grande variété d'options standard et des modifications conçues mutuellement abordables, sans pour autant sacrifier la flexibilité et le délai d'exécution.

Servomoteur Industriel Gamme AKM >

Nos servomoteurs, les meilleurs de leur catégorie, sont hautement performants et offrent une grande variété d'options de montage, de connectivité, de rétroaction et d'autres options. Plus de 500 000 modèles standards sont disponibles avec…
Série AKMH en acier inoxydable

Série AKMH Sevomoteur acier inoxydable >

La gamme AKMH Series est conçue pour résister aux cycles de lavage les plus rigoureux. Grâce à sa conception IP69K et à ses matériaux résistants à la corrosion, le servomoteur AKMH est conçu pour durer aussi longtemps que votre machine.
Système 2G

Motion Système 2G - Contrôleur de mouvement pour servomoteur >

Kollmorgen présente la nouvelle génération de contrôleurs de mouvement pour créer des machines plus ambitieuses basées prenant appui sur des performances supérieures et une technologie plus sûre. Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite complètement la performance des servomoteurs AKM2G combinés parfaitement avec les contrôleurs de mouvement AKD2G, qui offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.

Ressources associées

Kollmorgen aide un fabricant à rapidement augmenter sa production de tomodensitomètres, Kollmorgen

Approvisionnement fiable et continu en systèmes de mouvement  >

Lorsque le monde a pris connaissance de l’épidémie de COVID-19 initialement identifiée à Wuhan, en Chine, il est rapidement devenu clair qu’une capacité de diagnostic considérablement accrue serait nécessaire. Au début de l’épidémie, l’un des plus…