Con la crescita delle popolazioni, lo sviluppo delle società e l'insorgere di nuove malattie come il COVID-19, la capacità di accelerare i risultati delle ricerche di vaccini e la relativa produzione è un fattore assolutamente critico. La salute pubblica non può attendere.
Nelle pompe per travaso fluidi delle apparecchiature per la produzione di vaccini, i sistemi di motion devono garantire la massima precisione. Devono essere in grado di resistere negli ambienti estremi e di rispettare protocolli di pulizia rigorosi. Devono soddisfare esattamente i requisiti unici del sistema in fatto di coppia, potenza, retroazione, dimensioni, montaggio e cablatura, che spesso richiedono un elevato grado di personalizzazione. Questi sistemi devono essere al tempo stesso accessibili grazie a una fornitura affidabile, alla disponibilità delle quantità necessarie, indipendentemente dal luogo di produzione dei vaccini.
Il nostro 2G Motion System propone servoazionamenti e motori perfettamente combinati che riducono in misura significativa i requisiti in termini di spazio, senza compromettere minimamente le prestazioni. I nostri servomotori in acciaio inossidabile della serie AKMH sono robusti e progettati per offrire prestazioni ineccepibili nonostante i frequenti cicli di pulizia critici necessari per mantenere igienico un ambiente di clean room. I motori passo-passo NEMA 23 della serie Powermax di Kollmorgen garantiscono un motion control preciso senza dover ricorrere a encoder né a circuiti di retroazione, e si affidano a cuscinetti sovradimensionati per garantire una maggiore vita utile.

Prodotti di massima qualità per la produzione di vaccini
La famiglia AKM >
I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare…Altre Risorse
Fornitura affidabile e continua di sistemi di motion >
Quando il mondo si è reso conto dell'epidemia di COVID-19, identificato per la prima volta a Wuhan in Cina, è diventato subito evidente che sarebbero state necessarie molte più risorse diagnostiche per comprendere gli effetti della malattia e…
Scale-up rapido della produzione di apparecchiature critiche >
Nella lotta contro il COVID-19, l'incremento della domanda di mascherine ha determinato gravi situazioni di carenza. Spinte dalla domanda del mercato e dalle richieste degli enti governativi, molte aziende hanno convertito gli impianti produttivi per…