Les moteurs submersibles de la gamme Goldline S-Series ont démontré leur adaptation au milieu aquatique dans d'innombrables applications, en eau salée comme en eau douce, à faible profondeur comme au fond de l'océan. Ces servomoteurs sans balais, à huile et à pression compensée, sont conçus pour fonctionner jusqu’à des pressions sous-marines de 10 000 psi. Les boîtiers en acier inoxydable et en alliage aluminium-nickel-bronze avec arbres, joints, roulements et connecteurs spécialisés sont capables de supporter les pressions, les chocs et la corrosion associés aux applications sous-marines, avec un entretien minimal.
PARCOURIR LES SERVOMOTEURS SUBMERSIBLES DE LA GAMME GOLDLINE® S-SERIES