Skip to main content

Für Meerestiefen von bis zu 6.100 Metern

Die Unterwassermotoren der Goldline-Serie S haben sich bereits in zahlreichen Einsätzen in Salz- und Süßwasser bewährt – in geringen Wassertiefen bis hin zum Meeresboden. Diese innovativen ölgefüllten, bürstenlosen Servomotoren mit Druckausgleich sind für den Betrieb bei Unterwasserdrücken von bis zu 10.000 psi ausgelegt. Die Gehäuse aus Edelstahl und einer Aluminium-Nickel-Bronze-Legierung mit speziellen Wellen, Dichtungen, Lagern und Anschlüssen widerstehen den hohen Drücken, Vibrationen und korrosiven Substanzen, die bei Unterwasseranwendungen auftreten, und sind gleichzeitig äußerst wartungsarm.

ENTDECKEN SIE DIE TAUCHFÄHIGEN SERVOMOTOREN DER GOLDLINE®-SERIE S

Streifen 1

Streifen 2

Maßgeschneiderte Dienstleistungen für optimale Kontrolle und Effizienz im Unterwasserbereich

Square Robot hat ein innovatives, akkubetriebenes Tauchfahrzeug entwickelt, mit dem Kraftstoff- und Öllagertanks auf Risse, Korrosion und andere Defekte untersucht werden können, während die Tanks in Gebrauch sind – eine Entleerung der Tanks zur Inspektion durch Personen ist nicht mehr erforderlich. Für eine präzise Navigation, längere Akkulaufzeiten und dauerhafte Zuverlässigkeit arbeitet der Tauchroboter mit hocheffizienten Strahlrudermotoren mit speziellen Wicklungen und integrierten Feedback-Systemen.

Lesen Sie die Erfolgsgeschichte

Kollaboratives Engineering für kürzere Entwicklungszyklen

Bei Kollmorgen ist der Fortschritt in der Entwicklung von Bewegungslösungen ein gemeinsamer Prozess, der von den spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen Branche und unserer Kunden bestimmt wird. Gemeinsam arbeiten wir als Ingenieure an der Lösung Ihrer individuellen Herausforderungen, verkürzen die Entwicklungszyklen und bringen gemeinsam bessere Unterwassergeräte und Unterwasserfahrzeuge schneller zur Marktreife.

Sprechen Sie mit einem Experten

Streifen 3

Motoren für Unterwasseranwendungen

Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

Goldline®-Serie S Tauchfähige Servomotoren

Goldline® Serie S Tauchfähige Servomotoren >

Die Goldline-Serie S verfügt über eine Druckausgleichstechnologie, die einen Unterwasserbetrieb bis zu einer Tiefe von 6.000 m ermöglicht und gleichzeitig starken Stößen und extremen Umgebungsbedingungen standhält.