Salta al contenuto principale

Operare a profondità fino a 6.000 metri sotto il mare

I motori immergibili Goldline Serie S si sono dimostrati adatti al mare in innumerevoli applicazioni, in acqua dolce e salata e da basse profondità fino al fondo dell'oceano. Questi innovativi servomotori brushless con compensazione della pressione tramite riempimento d'olio sono progettati per funzionare a pressioni subacquee prossime ai 700 bar. La struttura in acciaio inossidabile e in lega di alluminio e nichel bronzo, con albero, guarnizioni, cuscinetti e specifici connettori, resistono alle pressioni, agli urti e agli agenti corrosivi cui sono soggette le applicazioni subacquee e richiedono una manutenzione minima.

SCOPRI I SERVOMOTORI IMMERGIBILI GOLDLINE® SERIE S

Stripe 1

Stripe 2

Prestazioni personalizzate per il controllo e l'efficienza subacquei

Square Robot ha progettato un innovativo veicolo immergibile alimentato a batteria che ispeziona i serbatoi di stoccaggio del carburante e del petrolio alla ricerca di crepe, corrosione e altri difetti mentre i serbatoi rimangono in servizio, eliminando la necessità di svuotarli per l'ispezione umana. Per una navigazione precisa, una maggiore durata della batteria e un'affidabilità a lungo termine, questo robot immergibile utilizza motori di propulsione ad alta efficienza energetica con specifici avvolgimenti e dispositivi di retroazione integrati.

Leggi la Success Story

Ingegneria collaborativa per cicli di progettazione più brevi

In Kollmorgen, il progresso nel motion è un processo collaborativo regolato dalle esigenze specifiche di ogni settore e di ogni cliente che serviamo. Lavoriamo insieme, da ingegnere a ingegnere, per affrontare le tue sfide uniche, abbreviare i cicli di progettazione e portare più velocemente sul mercato macchine subacquee e veicoli immergibili migliori.

Parla con un esperto

Stripe 3

Motori per applicazioni subacquee

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.