Salta al contenuto principale
Motore passo-passo Serie CT

Serie CT

I motori della serie CT integrano un'innovativa tecnologia di raffreddamento, design magnetici con coppia elevata, cuscinetti robusti e sistemi di isolamento ad alta tensione. Questi motori con coppia elevata tollerano elevati carichi meccanici e possono essere usati con qualsiasi azionamento passo-passo. I motori della serie CT sono disponibili nelle taglie NEMA 17 e 23 e con svariate lunghezze, avvolgimenti e alberi.

Chiedi un preventivo Catalogo

Global
Disponibilità limitata al di fuori del Nord America

Caratteristiche

  • Design magnetico ad alta coppia con rotore di grande diametro, traferro ridotto, magneti ad alta energia e avvolgimento controllato da computer, per garantire la massima coppia nelle dimensioni più compatte
  • Shell ed end-cap in alluminio per una rapida dissipazione del calore, consentendo correnti e coppie nominali più elevate mantenendo temperature di esercizio più basse e prolungando la vita del motore
  • Sistema di cuscinetti di grandi dimensioni in grado di supportare elevati carichi assiali e radiali
  • Sistema di isolamento stampato ad alta tensione che ingloba lo statore, eliminando giunzioni e interstizi per maggiore affidabilità e tensioni nominali maggiormente elevate
  • Compatibili con tutti i motori passo-passo standard, nonché con azionamenti ad alta tensione e alte prestazioni
  • Disponibili nei formati NEMA 17 e NEMA 23 con ampia scelta di lunghezze, avvolgimenti e alberi
  • Facili da integrare a livello globale grazie alle certificazioni CE e RoHS di serie

Specifications

Taglia 17 - Serie CTP ad alte prestazioni di coppia - Motori passo-passo a 2 fasi, passo 1,8° Dimensione frame: 43 mm (1,7 pollici)

SerieCostruzioneCoppia di mantenimento
(motore montato)
Lunghezza
 StilePileBipolare, Nmmm
CTP10-Corte0,3034,7
  • Cuscinetti heavy-duty con ritenzione meccanica
  • Sistema di isolamento ad alta tensione
  • Opzione albero posteriore
CTP11-10,4440,9
CTP12-21,9248,8

Taglia 23 - Serie CTM/P Enhanced-Max ad alte prestazioni e alta coppia - Motori passo-passo a 2 fasi, passo 1,8° Dimensioni telaio: 57 mm (2,2 pollici)

SerieCostruzioneCoppia di mantenimento
(motore montato)
Lunghezza
 StilePileBipolare, Nmmm
CTM21Potenziato11,8454,4
  • Cuscinetti heavy-duty con ritenzione meccanica
  • Sistema di isolamento ad alta tensione
  • Opzione albero posteriore
CTM22Potenziato23,3284,3
CTP20-Corte0,7141,2
CTP21-11,4154,1
CTP22-22,5484,3

*Le versioni potenziate offrono la massima coppia prestazionale disponibile. Questa tecnologia può aumentare la coppia fino al 40%.

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog Inglese Share URLview
CT Series Stepper Motor Catalog Inglese Share URLview
Kollmorgen Stepper Motor Catalog Inglese Share URLview

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf
CT Stepper Motor UKCA Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2023-10/CT%20Stepper_UKCA.pdf
CTP & CTM Stepper Motor EU Declaration of Conformity US EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CE%20Declaration%20of%20Conformance%20CT_11DEC2020.pdf

Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.

Title File Language Date Share URL
CTP1 English
Share URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=CTP1&isCate=false
CTP2 English
Share URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=CTP2&isCate=false
CTP3 English
Share URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=CTP3&isCate=false

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più