Moteur pas-à-pas à couple élevé – Série MH172
Les moteurs de la série MH172 offrent un couple élevé dans une taille NEMA 66 (170 mm) avec un couple de maintien maximum de 3 764 N-cm (5 330 oz-po).
Spécifications
| Châssis du moteur | Couple de maintien minimum Bipolaire 2Ø activé |
Inertie du rotor | *Poids | Charge maximum sur l'arbre | Couple résiduel minimum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Expédition | Porte-à-faux | Poussée | ||||
| N-cm (oz-po) |
kg-cm2 (oz-po-s2) |
kg (lb) |
kg (lb) |
kg (lb) |
kg (lb) |
N-cm (oz-po) |
|
| MH172 | 3 764 (5 330) |
61,4 (0,870) |
24 (53) |
28 (62) |
45,4 (100) |
68 (150) |
35 (50) |
*Poids pour moteur avec câbles
Documentation et téléchargements
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.