Motores de passos de alto torque Série MH172
A Série MH172 fornece um motor de alto torque com tamanho de estrutura NEMA 66 (170mm) com torque de retenção máximo de 5.330 oz-pol. (3.764 N-cm).
Especificações
| Estrutura do motor | Torque de retenção mínimo 2Ø bipolar ligado |
Inércia do rotor | *Peso | Carga máxima do eixo | Torque residual mínimo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líquido | Remessa | Excedente | Propulsão | ||||
| oz-pol. (N-cm) |
oz-pol.-s2 (kg-cm2) |
lb (kg) |
lb (kg) |
lb (kg) |
lb (kg) |
oz-pol. (N-cm) |
|
| MH172 | 5,330 (3,764) |
0.870 (61.4) |
53 (24) |
62 (28) |
100 (45.4) |
150 (68) |
50 (35) |
* Peso do motor com sondas
Mídia & Downloads
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.