MH172 Schrittmotor mit hohem Drehmoment
Die MH172 Schrittmotoren bietet einen Motor mit hohem Drehmoment in NEMA-Baugröße 66 (170 mm) mit einem maximalen Haltemoment von 37 Nm.
Spezifikationen
| Motorrahmen | Mindesthaltemoment Bipolar 2Ø On |
Rotorträgheitsmoment | * Gewicht | "Maximale Wellenlast " | Minimales Restdrehmoment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Versand | Überhang | Schub | ||||
| oz-in (N-cm) |
oz-in-s2 (kg-cm2) |
lb (kg) |
lb (kg) |
lb (kg) |
lb (kg) |
oz-in (N-cm) |
|
| MH172 | 5,330 (3,764) |
0.870 (61.4) |
53 (24) |
62 (28) |
100 (45.4) |
150 (68) |
50 (35) |
* Gewicht für Motor mit Kabellitzen
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.