Moteurs pas-à-pas à couple élevé – Série KM
Les moteurs pas-à-pas à couple élevé de la série KM sont disponibles dans les tailles NEMA 23, 34 et 42 (60, 90 et 110 mm) et offrent une large gamme de modèles pour la plupart des applications pas-à-pas. Les couples de maintien nominaux vont de 0,52 à 30,8 N-m (74 à 4 360 oz-po). Ces moteurs constituent une alternative économique et hautes performances aux systèmes pneumatiques, hydrauliques et à servomoteur.
Caractéristiques
- Modèles KM06 : moteurs NEMA 23 (60 mm) disponibles en 3 longueurs d'empilement avec des couples de maintien nominaux de 0,38 à 2,47 N-m (54 à 350 oz-po)
- Modèles KM09 : moteurs NEMA 34 (90 mm) disponibles en 3 longueurs d'empilement avec des couples de maintien nominaux de 2,15 à 8,15 N-m (305 à 1 155 oz-po)
- Modèles KM1 : moteurs NEMA 42 (110 mm) disponibles en 3 longueurs d'empilement avec des couples de maintien nominaux de 7,3 à 26,5 N-m (1 030 à 3 750 oz-po)
- Des vitesses allant jusqu'à 3 000 tr/min répondent aux exigences de vitesse de la plupart des applications à couple élevé
Spécifications
KM06
| Châssis du moteur | Couple de maintien minimum | Inertie du rotor | *Poids | Charge maximum sur l'arbre | Couple résiduel minimum |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unipolaire 2Ø activé | Bipolaire 2Ø activé | Net | Expédition | Porte-à-faux | Poussée | |||
| N-cm (oz-po) |
N-cm (oz-po) |
kg-cm3 (oz-po-s3) |
kg (lb) |
kg (lb) |
kg (lb) |
kg (lb) |
N-cm (oz-po) |
|
| KM060 | 38 (54) |
48 (68) |
0,108 (0,00154) |
0,47 (1,03) |
0,050 (1,1) |
6,8 (15) |
11 (25) |
1,4 (2,0) |
| KM061 | 90,4 (128) |
120 (170) |
0,24 (0,0034) |
0,73 (1,6) |
0,77 (1,7) |
6,8 (15) |
11 (25) |
2,1 (3,0) |
| KM062 | 133 (188) |
177 (250) |
0,395 (0,0056) |
1,04 (2,3) |
1,1 (2,5) |
6,8 (15) |
11 (25) |
4,2 (6,0) |
| KM063 | 186 (263) |
247 (350) |
0,593 (0,0084) |
1,45 (3,2) |
1,5 (3,4) |
6,8 (15) |
11 (25) |
4,9 (7,0) |
*Poids pour moteur avec câbles (ajouter environ 90,7 g (0,2 lbs) pour le bornier).
KM09
| Châssis du moteur | Couple de maintien minimum | Inertie du rotor | *Poids | Charge maximum sur l'arbre | Couple résiduel minimum |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unipolaire 2Ø activé | Bipolaire 2Ø activé | Net | Expédition | Porte-à-faux | Poussée | |||
| N-cm (oz-po) |
N-cm (oz-po) |
kg-cm3 (oz-po-s3) |
kg (lb) |
kg (lb) |
kg (lb) |
kg (lb) |
N-cm (oz-po) |
|
| KM091 | 21,5 (305) |
272 (385) |
1,13 (0,116) |
1,73 (3,8) |
1,81 (4,0) |
11 (25) |
23 (50) |
7,1 (10) |
| KM092 | 431 (610) |
544 (770) |
2,19 (0,031) |
2,82 (6,2) |
2,90 (6,4) |
11 (25) |
23 (50) |
11 (15) |
| KM093 | 646 (915) |
816 (1 155) |
3,32 (0,47) |
3,95 (8,7) |
4,03 (8,9) |
11 (25) |
23 (50) |
16 (23) |
*Poids pour moteur avec câbles.
KM11
| Châssis du moteur | Couple de maintien minimum | Inertie du rotor | *Poids | Charge maximum sur l'arbre | Couple résiduel minimum |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unipolaire 2Ø activé | Bipolaire 2Ø activé | Net | Expédition | Porte-à-faux | Poussée | |||
| N-cm (oz-po) |
N-cm (oz-po) |
kg-cm3 (oz-po-s3) |
kg (lb) |
kg (lb) |
kg (lb) |
kg (lb) |
N-cm (oz-po) |
|
| KML111 | 730 (1 030) |
1 020 (1 450) |
5,5 (0,078) |
5,0 (11,0) |
5,5 (12,2) |
34,0 (75) |
59,0 (130) |
30 (42) |
| KML112 | 1 380 (1 950) |
1 940 (2 750) |
10,9 (0,155) |
8,3 (18,4) |
8,9 (19,6) |
34,0 (75) |
72,6 (160) |
59 (84) |
| KML113 | 1 870 (2 650) |
2 650 (3 750) |
16,2 (0,229) |
11,7 (25,7) |
12,2 (26,9) |
34,0 (75) |
72,6 (160) |
75 (106) |
*Poids pour moteur avec câbles.
Documentation et téléchargements
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.