Motore passo-passo ibrido Serie E e H
Questi motori passo-passo ad alta efficienza e a basse perdite hanno un frame rotondo e sono disponibili nelle dimensioni NEMA 34 e 42 (90 e 110 mm). Un'ampia gamma di avvolgimenti, connettori e opzioni standard si adatta ad applicazioni universali con coppie di arresto fino a 27,95 N-m (3.958 oz-in). La serie E integra la tecnologia SIGMAX™, che consente valori più elevati di coppia e accelerazione.
Caratteristiche
- Design con frame rotondo disponibile nelle dimensioni NEMA 34 e NEMA 42
- Coppia di mantenimento fino a 27,95 N-m (3.958 oz-in)
- Altamente personalizzabili per adattarsi a molteplici applicazioni
- I motori delle serie E e H offrono prestazioni ad alta velocità, ideali per applicazioni di movimentazione rapida
- I motori universali della serie E si avvalgono della nostra tecnologia SIGMAX™ per ottenere valori di coppia e accelerazione più elevati
- Possibilità di scegliere tra collegamenti a morsettiera, connettori MS o cavi volanti, disponibili con custodia standard o impermeabile
- I modelli NEMA 34 e 42 sono certificati UL e sono dotati di isolamento di Classe B
- I modelli NEMA 34 e 42 hanno un grado di protezione IP65 con struttura "C" (connettore MS), "L" (basetta) o "M" (basetta), con guarnizione per albero
Specifications
| Modello motore | Coppia massima di mantenimento (2 fasi attive) (N-m) ±10% | Inerzia del rotore (Kg-m2 x 10-3) | Peso (kg) | Dimensioni frame NEMA |
|---|---|---|---|---|
| H31 | 1,12 | 0,0586 | 1,45 | 34 |
| E31 | 1,57 | 0,0586 | 1,45 | 34 |
| H32 | 2,32 | 0,120 | 2,40 | 34 |
| E32 | 3,29 | 0,120 | 2,40 | 34 |
| H33 | 3,49 | 0,177 | 3,45 | 34 |
| E33 | 4,87 | 0,177 | 3,45 | 34 |
| H34 | 4,41 | 0,247 | 4,40 | 34 |
| E34 | 6,21 | 0,247 | 4,40 | 34 |
| H41 | 4,19 | 0,565 | 4,94 | 42 |
| E41 | 6,88 | 0,565 | 4,94 | 42 |
| H42 | 8,26 | 1,13 | 8,26 | 42 |
| E42 | 13,4 | 1,13 | 8,26 | 42 |
| H43 | 13,1 | 1,69 | 11,70 | 42 |
| E43 | 19,5 | 1,69 | 11,70 | 42 |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | Inglese | Share URLview | |
| E/H Series Stepper Motor Catalog | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | Inglese | Share URLview |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| E & H Series Stepper Motor EU Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-12/E%20and%20H%20Stepper%20Motors%20CE%20Declaration.pdf |
Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.