Salta al contenuto principale
Servomotori serie EKM Kollmorgen

Servomotori CA brushless serie EKM

Questi motori ad alte prestazioni potenziati sono classificati MilSpec 810E e sigillati in conformità con IP67. Sono forniti in versione standard con albero in acciaio inossidabile e vernice resistente agli agenti chimici per un uso affidabile in condizioni ambientali difficili.

Global
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Caratteristiche

  • Coppia di stallo continua da 0,43 a 53 Nm (da 3,8 a 467 lbin)
  • Velocità fino a 8000 giri/min soddisfano requisiti di velocità elevata
  • Isolamento per alta tensione 480 VCA.
  • Disponibili avvolgimenti personalizzati, alberi modificati e freni failsafe
  • Robusta retroazione a resolver per ambienti estremi Intervallo temperatura di esercizio da -51 °C a 54° C
  • Prove d'urto e vibrazione secondo MILSTD810E, metodi 516.4 e 514.4, procedura 1
  • Disponibile montaggio standard internazionale
  • Design magnetici a basso cogging e bassa distorsione armonica.
  • Connettività: connettori MIL-C-38999 ad alte prestazioni con rivestimento in nichel per tenuta ambientale totale, accoppiamento rapido, filettatura a passo triplo, accoppiamento autobloccante e schermatura EMI e RFI. In aggiunta sono disponibilità opzioni con disposizione frontale o posteriore.
  • L'albero e i dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile impediscono la corrosione esterna, mentre una vernice resistente agli agenti chimici è adatta ad ambienti esterni difficili e sostanze chimiche aggressive.
  • Sigillatura: classe IP67 per protezione dall'ingresso, utilizzo sommerso per breve tempo e lavaggio a 100 psi. Nella dotazione standard è inoltre prevista una guarnizione per albero in Viton.

Specifiche

Dimensioni telaio Lunghezza statore Avvolgimenti Max BUS (VCC) Max stallo Tc Nm (lb-in) Max Tp Nm (lb-in) Max N nominale Max potenza nominale a max BUS kW (Hp)
EKM2 1,2,3,4 C,D,E,F,G 640 1,37 (12,2) 4,77 (42,2) 8000 0,89 (1,19)
EKM3 1,2,3 C,D,E,H 640 2,83 (25,1) 10,2 (90,3) 8000 1,16 (1,56)
EKM4 1,2,3,4 C,E,G,H,J,K 640 5,93 (52,5) 20,3 (180) 6000 1,68 (2,26)
EKM5 1,2,3,4 E,G,K,L,M,N,P 640 14,3
(126)
38,3 (339) 6000 3,82 (5,12)
EKM6 2,3,4,5 G,K,L,M,N,P 640 24,8 (219) 65,0
(576)
6000 6,05 (8,11)
EKM7 2,3,4 K,L,M,P 640 52,8 (467) 143 (1269) 6000 7,64 (10,24)

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog Inglese Share URLview
EKM Series Servo Motors Catalog Inglese Share URLview

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf
EKM UL Certificate of Compliance English
Share URL /sites/default/files/2026-03/E136406-Vol5-Sec1-20181129.pdf

La differenza tra dati di targa continui e mantenimento di carichi continui

Quando si dimensionano correttamente i servomotori CA, è importante comunicare nella maniera idonea. Scopri la terminologia critica relativa al dimensionamento che porta a un funzionamento sicuro e affidabile.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più