Salta al contenuto principale
Serie EB ed EBH Goldline

Serie EB ed EBH Goldline

Basate sui motori Goldline della serie B a 230 VCA e della serie BH a 480 VCA, le serie EB ed EBH di Kollmorgen offrono un servomotore antideflagrante ad alte prestazioni adatto ad applicazioni in cui vapori o gas infiammabili creano un ambiente potenzialmente pericoloso. Questi motori sono stati testati e dimostrati in grado di resistere a un'esplosione interna senza scoppiare o permettere l'innesco all'esterno del motore.

Global
Disponibilità limitata al di fuori del Nord America

Caratteristiche

CE ATEX IECEx cETL - oppure -  UL
  • Riconosciuto UL o ATEX/IECEx*
  • 230 VCA / 480 VCA antideflagrante (Classe I, Divisione 1 & 2, Gruppi C e D)
  • Testati e dimostrati in grado di resistere a un'esplosione interna senza scoppiare o permettere l'innesco all'esterno del motore.
  • Da 0,84 a 158 N-m (da 0,62 a 116,0 lb-ft)
  • Telaio quadrato da 75,4 a 195,5 mm (da 2,97 a 7,70 pollici) (disponibili flange NEMA)
  • Feedback affidabile da resolver
  • Velocità fino a 7.500 giri/min
  • Compatto (elevato rapporto coppia/volume)
  • Termostato incorporato
  • Isolamento di classe F

* I motori EB possono essere ordinati nelle configurazioni ULus (dimensioni 1,4,6 e 8), cULus (solo dimensione 2) oppure ATEX/IECEx + cETLus. I motori EBH possono essere ordinati solo con configurazioni ATEX/IECEx. Queste configurazioni, e le relative certificazioni, si escludono a vicenda. Le configurazioni UL non sono dotate di ATEX/IECEx. ATEX/IECEx+cETLus hanno il marchio ETL invece del marchio UL, utilizzando gli standard UL e CSA equivalenti.

Specifiche

Serie EB UL o ATEX

Dimensioni telaioEB10xEB20xEB40xEB60xEB80x
Lunghezza pila2,4,62,4,62,4,62,4,62,4,6
AvvolgimentiA,BA,B,C,DA,B,C,DA,B,C,DA,B,C
Tensione nominale (Vrms)230230230230230
Coppia di stallo massima cont. (Nm)2,226,4418,644,8108,5
Coppia massima di picco (Nm)6,3619,9649,5131,9362
Velocità nominale massima (giri/min)75007000500043003000
Potenza nominale massima (CV)24,539,614,221,2

* a 40 °C ambiente

Serie EBHATEX

Dimensioni telaioEBH12xEBH22xEBH42xEBH62xEBH82x
Lunghezza pila2,4,62,4,62,4,62,4,62,4,6
AvvolgimentiA,BA,B,C,D,EA,B,C,DA,B,C,D,EA,B,C,D
Tensione nominale (Vrms)480480480480460
Coppia di stallo massima cont. (Nm)1,895,5915,8036,793,5
Coppia massima di picco (Nm)6,3520,249,5126,0322,8
Velocità nominale massima (giri/min)75007000500045003000
Potenza nominale massima (CV)1,54,07,8911,5616,2

* a 40 °C ambiente

  • UL, File E120721 Classe I, Divisioni 1 e 2, Gruppi C e DUL
  • ATEX, File ITS12ATEX17548X Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb -40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C IECEx ETL 12.0006XATEX

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
Goldline BH MH Part Number EN.pdf English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf
Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual English
Share URL /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf
Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf
Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog Inglese Share URLview
Explosion Proof Motor Brochure Inglese Share URLview
Goldline-S Submersible Motor Data Sheet Inglese Share URLview

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf
EU Type-Examination Certificate English
Share URL /sites/default/files/2025-04/ITS12ATEX17548X%20R.1.pdf
Goldline Servo Motor EU Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2025-09/ce_goldline-b-bh-m-mh_e%2001May19.pdf
Goldline_CE_ATEX Declaration English
Share URL /sites/default/files/2025-04/GoldlineATEX%20Declaration%2011JULY2024.jpg

Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.

Title File Language Date Share URL
Goldline bh mh Series 2D CAD.zip English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip
Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf

Orientarsi negli ambienti a rischio: come selezionare motori certificati ATEX e UL

Una guida completa alla conformità normativa per allineare i requisiti ATEX e UL alle prestazioni richieste, ottimizzando la selezione dei servomotori per ambienti HazLoc.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più