Série AKMH de aço inoxidável
Os servomotores AKMH de aço inoxidável são projetados para proporcionar um desempenho confiável em aplicações servo submetidas a higienizações frequentes e agressivas e com requisitos rigorosos de higiene. Com construção robusta em aço inoxidável e proteção IP69K, os motores AKMH viabilizam projetos de máquina aberta e, ao mesmo tempo, ajudam os construtores de máquinas a simplificar a limpeza, a integração a sistemas e o comissionamento.
Projetado para limpeza eficiente
A carcaça do motor AKMH foi projetada para minimizar superfícies planas, frestas e fixadores expostos que poderiam acumular umidade ou contaminantes. As superfícies inclinadas e interfaces vedadas viabilizam procedimentos eficazes de higienização e ajudam a facilitar a limpeza, contribuindo para o aumento da disponibilidade da máquina e possibilitando o uso em projetos de máquina aberta sem tampas protetoras.

Desempenho flexível em aplicações servo
A série AKMH oferece diversos tamanhos de carcaça e opções de enrolamento para preencher uma ampla variedade de requisitos de torque, velocidade e potência. Essa flexibilidade permite que os construtores de máquinas apliquem uma solução consistente de higiene do motor em múltiplos eixos e, ao mesmo tempo, personaliza o desempenho de acordo com as necessidades específicas da aplicação.
Características
- Motor e cabo com classificação IP69K projetados para alta pressão frequente, higienizações em alta temperatura e agentes de limpeza agressivos
- Carcaça em aço inoxidável 316L, lisa e com superfícies arredondadas, para favorecer a higiene e a resistência à corrosão
- Sem parafusos, arruelas ou fixadores externos ou frestas que poderiam acumular contaminantes
- A tampa traseira inclinada impede o acúmulo de líquidos, até mesmo na montagem vertical
- Conformidade com o design higiênico EHEDG e 3A
- Aprovado pela FDA, com materiais e vedações de grau alimentício
SFD-M
Com o dispositivo SFD-M integrado, que fornece feedback absoluto multivoltas, os clientes podem esperar um desempenho de posicionamento comparável ao feedback Hiperface® ou EnDat®, sem custo adicional.
- Resolução de volta única de 24 bits e multivoltas de 16 bits.
- A tecnologia de captação de energia elimina a necessidade de cabos de bateria de backup, evitando prejuízos com paradas não planejadas causadas por falhas de bateria e preservando as informações de posicionamento absoluto mesmo quando o sistema está desligado ou durante quedas ou interrupções de energia.
- A memória integrada permite a parametrização plug-and-play do motor com drives compatíveis com a Kollmorgen, reduzindo o tempo de configuração e permitindo o comissionamento mais rápido
Especificações
| Faixa de potência nominal (kW) | Faixa de torque contínuo (Nm) | Faixa de torque de pico (Nm) | Velocidade máx. (RPM) | Diâmetro do motor (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AKMH2 | 0,18 - 0,44 | 0,31 - 1,15 | 1,47 - 4,69 | 8.000 | 74 |
| AKMH3 | 0,41 - 0,90 | 0,91 - 2,6 | 3,95 - 10,43 | 8.000 | 85 |
| AKMH4 | 0,77 - 1,24 | 1,8 - 5,4 | 6,23 - 20,2 | 6.000 | 114 |
| AKMH5 | 1,08 - 2,55 | 4,17 - 13,2 | 11 - 38,5 | 5.500 | 132 |
| AKMH6 | 2,1 - 5,5 | 10,4 - 21,5 | 27,3 - 58,7 | 4000 | 186 |
Resumo dos 19 tamanhos de AKMH disponíveis. Consulte o catálogo do AKMH para obter mais detalhes
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKMH Bulkhead Adapter Installation Bulletin | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Bulkhead%20Adapter%20FA0019H.pdf |
| AKMH Flying Leadas Dual Cables Thermal in Power Installation Bulletin | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Leadas%20Dual%20Cables%20Thermal%20in%20Power%20FA0013H.pdf |
| AKMH Flying Option Installation Bulletin - Dual Cables | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Option%20-%20Dual%20Cables%20FA0006H.pdf |
| AKMH Installation Manual EN DE | English, German | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-06/AKMH-Install-Manual-Multilingual-RevH.pdf |
| AKMH Vented Connector Dual Cables R Option Installation Bulletin | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20Dual%20Cables%20R%20Option%20FA0005H_0.pdf |
| AKMH Vented Connector Installation Bulletin | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20FA0003H.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Compartilhar URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| AKMH Stainless Steel Washdown Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKMH Certification NSF/ANSI 169 | English | |
Compartilhar URL https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0175105&Standard=169 |
| AKMH EU Declaration of Conformity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_CE_04DEC23.pdf |
| AKMH REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20AKMH.pdf |
| AKMH Regulation RoHS EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-11/AKMH-Regulation-RoHS-EU-EN.pdf |
| AKMH UKCA Declaration of Conformity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_UKCA_USA.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas
Sistemas de movimento duráveis e fáceis de limpar para processamento e embalagem de alimentos
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.