Paslanmaz Çelik AKMH Serisi
AKMH paslanmaz çelik servo motorlar, sıklıkla agresif yıkamaya maruz kalan ve sıkı hijyen gereksinimleri olan uygulamalarda güvenilir servo performansı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Sağlam paslanmaz çelik yapısı ve IP69K korumasıyla AKMH motorlar, açık makine tasarımlarını desteklerken makine üreticilerinin temizliği basitleştirmesine, sistem entegrasyonunu ve devreye alma sürecini kolaylaştırmalarına yardımcı olur.
Etkili Temizlik İçin Tasarlanmıştır
AKMH motor gövdesi, nemi veya kirletici maddeleri tutabilecek düz yüzeyleri, girintileri ve açıkta kalan bağlantı elemanlarını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Eğimli yüzeyler ve sızdırmaz arayüzler, etkili yıkama işlemlerini destekler ve temizlik için harcanan çabayı azaltmaya yardımcı olarak makine kullanılabilirliğini artırmaya ve koruyucu kapaklar olmadan açık makine tasarımlarında kullanım olanağı sağlamaya katkıda bulunur.

Esnek Servo Performansı
AKMH serisi, birbirinden çeşitli tork, hız ve güç gereksinimlerini desteklemek için birden fazla gövde boyutu ve sarım seçeneğine sahiptir. Bu esneklik, makine üreticilerinin birden fazla eksende tutarlı bir hijyenik motor çözümü sağlarken aynı zamanda performansı o uygulama ihtiyaçlarına göre uyarlamasına olanak tanır.
Özellikler
- Sık yapılan yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı yıkamalara ve agresif temizlik maddelerine dayanacak şekilde tasarlanmış olan IP69K sınıfı motor ve kablo
- Pürüzsüz ve yuvarlak 316L paslanmaz çelik muhafaza ile hijyen ve korozyon direnci
- Kirletici maddeleri hapsedebilecek harici cıvata, rondela, bağlantı elemanı veya girinti ve çıkıntılar yoktur
- Eğimli arka kapak dikey montajda bile sıvı birikmesini önler
- EHEDG ve 3A uyumlu hijyenik tasarım
- FDA onaylı, gıda sınıfı malzemeler ve contalar
SFD-M
Entegre SFD-M cihazının çok turlu mutlak geri besleme sağlaması sayesinde müşteriler, ek maliyet olmadan Hiperface® veya EnDat® geri beslemesine benzer bir konumlandırma performansı bekleyebilirler.
- 24 bitlik tek dönüşlü çözünürlük ve 16 bitlik çok dönüşlü çözünürlük sağlar.
- Enerji toplama teknolojisi, akü yedekleme kablolarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, akü arızasına bağlı plansız kesintilerden kaynaklanan maliyetli aksaklıkları ortadan kaldırır ve sistem kapalıyken ya da elektrik kesintisi veya kapanması sırasında bile mutlak konumlandırma bilgilerini korur.
- Entegre bellek, motorun uyumlu Kollmorgen sürücüler için tak ve çalıştır olacak şekilde parametrelendirmesini sağlayarak kurulum süresini kısaltır ve daha hızlı devreye alma olanağı sunar
Teknik Özellikler
| Anma Gücü Aralığı (kW) | Sürekli Tork Aralığı (Nm) | Tepe Torku Aralığı (Nm) | Maks. Hız (RPM) | Motor Çapı (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AKMH2 | 0,18 - 0,44 | 0,31 - 1,15 | 1,47 - 4,69 | 8000 | 74 |
| AKMH3 | 0,41 - 0,90 | 0,91 - 2,6 | 3,95 - 10,43 | 8000 | 85 |
| AKMH4 | 0,77 - 1,24 | 1,8 - 5,4 | 6,23 - 20,2 | 6.000 | 114 |
| AKMH5 | 1,08 - 2,55 | 4,17 - 13,2 | 11 - 38,5 | 5.500 | 132 |
| AKMH6 | 2,1 - 5,5 | 10,4 - 21,5 | 27,3 - 58,7 | 4000 | 186 |
Mevcut 19 AKMH boyutunun özeti. Daha fazla bilgi almak için AKMH Kataloğu'na bakın.
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKMH Bulkhead Adapter Installation Bulletin | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Bulkhead%20Adapter%20FA0019H.pdf |
| AKMH Flying Leadas Dual Cables Thermal in Power Installation Bulletin | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Leadas%20Dual%20Cables%20Thermal%20in%20Power%20FA0013H.pdf |
| AKMH Flying Option Installation Bulletin - Dual Cables | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Option%20-%20Dual%20Cables%20FA0006H.pdf |
| AKMH Installation Manual EN DE | Englishve German | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-06/AKMH-Install-Manual-Multilingual-RevH.pdf |
| AKMH Vented Connector Dual Cables R Option Installation Bulletin | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20Dual%20Cables%20R%20Option%20FA0005H_0.pdf |
| AKMH Vented Connector Installation Bulletin | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20FA0003H.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
URL'yi paylaş /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| AKMH Stainless Steel Washdown Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKMH Certification NSF/ANSI 169 | English | |
URL'yi paylaş https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0175105&Standard=169 |
| AKMH EU Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_CE_04DEC23.pdf |
| AKMH REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20AKMH.pdf |
| AKMH Regulation RoHS EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-11/AKMH-Regulation-RoHS-EU-EN.pdf |
| AKMH UKCA Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_UKCA_USA.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
URL'yi paylaş https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Gıda İşleme ve Paketleme İçin Temizlenmesi Kolay, Dayanıklı Hareket Sistemleri
Sürekli Değerler ve Sürekli Yükleri Tutma Arasındaki Fark
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.