Motori senza carter serie TBM™
Questi motori brushless con generatore di coppia sono ottimizzati per erogare coppia elevata a velocità relativamente ridotte in applicazioni a bassa tensione quali giunti di robot, robot mobili e altre macchine a batteria. Compatta ed efficiente, la serie TBM™ è studiata per essere integrata direttamente nella macchina usando i cuscinetti per supportare il rotore.
Caratteristiche
Caratteristiche
- Svariate dimensioni dei telai da 60 mm (2,36 pollici) a 129 mm (5,08 pollici) di diametro esterno
- Avvolgimenti standard ottimizzati 24/48 VCC
- Design a basso cogging
- Capacità continua della temperatura dell'avvolgimento interno a 155 °C
- Rotori in acciaio inox per la protezione contro la corrosione
- Rotori con bande
- Conformità alla norma RoHS
- Conformità CE a tensione nominale
- Disponibili avvolgimenti personalizzati
- Effetti Hall a bloccaggio, preallineati e installati in fabbrica
- Modifica le caratteristiche di qualsiasi prodotto standard, dimensioni meccaniche, opzioni elettriche e connessioni, ottimizzazione di dispositivi termici e avvolgimenti per accelerazione e decelerazione, coppia, velocità, potenza, fluidità e altro, per soddisfare le tue esigenze specifiche
Vantaggi
- Il collegamento diretto al carico evita la manutenzione di riduttori, cinghie o pulegge
- Assenza di gioco e cedevolezza garanticono prestazioni più reattive del sistema
- Elimina dispositivi di accoppiamento, riducendo le dimensioni globali della macchina
- Il motore integrato garantisce un design compatto, aiuta a tutelare la proprietà
Specifiche
| Dimensioni telaio | Diametro esterno (in) | Foro passante (in) | Coppia di stallo continua | Coppia di stallo di picco | Lunghezze rotore standard Dim. statore “A” | Tensione bus nominale (VCC) | Tc stallo max Nm (oz-in or lb-ft) | Max Tp Nm (oz-in or lb-ft) | Max N nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM(s)60 | 60,35 mm (2,37 in) | 28,70 mm (1,13 in) | 0,41 - 1,16 Nm | 1,37 - 4,53 Nm | 12,70 mm (0,500 in) 25,40 mm (1,000 in) 50,80 mm (2,000 in) | 48 VCC | 1,15 Nm (163 oz-in) | 5,00 Nm (708 oz-in) | 4.300 giri/min |
| TBM(s)76 | 75,97mm (2,99 in) | 36,07mm (1,42 in) | 0,99 - 2,39 Nm | 2,86 - 6,89 Nm | 15,24 mm (0,600 in) 30,73 mm (1,210 in) 46,23 mm (1,920 in) | 48 VCC | 2,33 Nm (330 oz-in) | 6,74 Nm (955 oz-in) | 4.025 giri/min |
| TBM(s)129 | 128,93 mm (5,08 in) | 55,88 mm (2,20 in) | 3,12 - 10,3 Nm | 8,07 - 39,4 Nm | 13,33 mm (0,525 in) 41,28 mm (1,625 in) 54,61 mm (2,150 in) | 100 VCC | 10,3 Nm (7,60 lb-ft) | 36,2 Nm (26,7 lb-ft) | 2.700 giri/min |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen TBM Frameless Motor Catalog | Inglese | Share URLview | |
| Robotic Solutions Brochure | Inglese | Share URLview |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| CE Certification - Technical Notice for TBM and TBMS | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-07/CE%20Technical%20Notice%20-%20TBM.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| TBM EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10_TBM%20Standard.pdf |
| TBM REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_R211N_TBM%20Standard.pdf |
| TBM及TBMS CE认证 | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-07/TBM%20%E5%8F%8ATBMS%20CE%E8%AE%A4%E8%AF%81_1.pdf |
Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
| TBM-129XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TBM-129.pdf |
| TBM-60XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TBM-60.pdf |
| TBM-76XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TBM-76.pdf |
| TBMS-129XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TBMS-129.pdf |
| TBMS-60XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TBMS-60.pdf |
| TBMS-76XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TBMS-76_0.pdf |
Ottimizza prestazioni e costi dei motori frameless in 5 passi o meno
Affidabilità in ambienti estremi, Avvolgimenti del motore ottimizzati, Rapporto d'aspetto fori passanti maggiore: Come si ottengono questi ed altri attributi specifici del motore con una pianificazione rapida e con la garanzia di soddisfare i requisiti di costi ed approvvigionamento per una macchina che potrebbe essere commercializzata e sottoposta a manutenzione per decenni?
Imaging diagnostico: motion per ogni modalità
Aumento dell'età media della popolazione, crescente impatto delle patologie, sviluppo continuo di nuove applicazioni cliniche e progressi globali negli standard di prevenzione delle malattie, identificazione precoce, diagnosi e trattamento. Per tutti questi motivi e per altri ancora, i produttori di apparecchiature per imaging diagnostico sono sottoposti ad enormi pressioni per la realizzazione di macchinari più innovativi con immagini più precise, destinati ad istituzioni sanitarie di qualsiasi dimensione, tipologia e ubicazione.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.