Salta al contenuto principale
Essentials Motion System di Kollmorgen

Essentials™ Motion Systems di Kollmorgen

Ottieni tutte le funzionalità e le prestazioni di motion control di cui hai bisogno, insieme a un valore senza precedenti, tempi di consegna rapidi e una configurazione e messa in servizio semplificate. La nuova linea Essentials di Kollmorgen offre sistemi di motion control completi, progettati per aiutare i costruttori di macchine a soddisfare con facilità e sicurezza tutte le esigenze di motion e di budget.

Con un’ampia gamma di opzioni in termini di dimensioni e prestazioni, ogni sistema di motion control include: un servomotore disponibile in otto fasce di potenza; un servoazionamento progettato per funzionare sia con i più diffusi sistemi di controllo Industrial Ethernet, sia con l’intera gamma hardware e software della Kollmorgen Automation Suite; un cavo disponibile in diverse lunghezze, con tecnologia a cavo singolo per alimentazione e dati che semplifica la configurazione; e accessori opzionali, tra cui resistenze di rigenerazione, filtri di linea e connettori lato azionamento di ricambio.

Chiedi un preventivo Catalogo

Global
Prodotto disponibile su scala globale

Funzionalità ottimizzate a un valore eccezionale

Sappiamo bene che non tutti gli assi con servomotore richiedono lo stesso livello di specializzazione. È per questo che abbiamo sviluppato un nuovo sistema di motion control orientato al valore, con funzionalità ottimizzate per rispondere alle esigenze applicative più diffuse.

  • Encoder assoluto multigiro senza batteria, fornito di serie. Permette di ottenere una risoluzione assoluta di 24 bit per il giro singolo e 16 bit per il multigiro, tramite l’interfaccia SFD collaudata. Dotato di tecnologia di recupero energetico per eliminare costi e complessità dei cavi di backup con batteria, e di memoria integrata per una configurazione plug-and-play che accelera la messa in servizio.
  • Protocolli Ethernet industriali multilingue. Un unico azionamento armonizzato è in grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza, grazie alla compatibilità con i protocolli di comunicazione più diffusi nel settore: EtherCAT®, EtherNet/IP™ e PROFINET®.
  • Capacità di sincronizzazione. Il sistema di motion Essentials di Kollmorgen supporta profili di movimento sincroni tramite EtherCAT®, CIP Sync o PROFINET IRT.
  • Funzioni di sicurezza funzionale integrate. Proteggi persone, prodotti e apparecchiature con la funzione STO a doppio canale SIL2 / Cat 3 PL d, supportando arresti di emergenza ed evitando riavvii indesiderati.

Scarica la brochure

Un percorso rapido e sicuro verso il mercato

Il nostro nuovo sistema di motion control è progettato per una produzione efficiente su larga scala e le configurazioni più richieste sono sempre disponibili a magazzino. Inoltre, grazie all’installazione plug-and-play, puoi progettare più facilmente una macchina efficiente e portarla sul mercato più rapidamente.

  • Set selezionato di dimensioni del corpo motore e specifiche prestazionali. L’offerta di sistemi spazia da 200 W a 4.000 W, con versioni ottimizzate per il funzionamento a 120, 240, 400 o 480 Vca e dimensioni del corpo motore comprese tra 58 e 138 mm.
  • Adatto alla produzione su larga scala. Le configurazioni più richieste sono sempre a magazzino, per garantirti la consegna delle quantità necessarie in tempi brevi.
  • Installazione plug-and-play. Per impostazione predefinita, il sistema servo è configurato per funzionare con Kollmorgen Automation Suite, ma può essere riconfigurato per operare con architetture di controllo di terze parti tramite EtherCAT, Ethernet/IP o PROFINET. La nuova funzione Express Setup del software WorkBench semplifica avvio, configurazione e messa a punto, anche per ingegneri con poca esperienza nel settore del motion. L’intera suite di strumenti WorkBench è inclusa per attività più avanzate di programmazione e ottimizzazione del motion.

Kollmorgen Essentials, sistemi pronti per l’impianto

Motion control avanzato per prestazioni macchina scalabili

Kollmorgen Essentials HV PCMM2G

Il controller di motion programmabile PCMM2G Essentials offre un controllo affidabile e ad alte prestazioni fino a 8 assi, risultando ideale per macchine che richiedono precisione senza la complessità dei sistemi di fascia superiore. È inoltre progettato per garantire un’integrazione fluida con la Kollmorgen Automation Suite, accelerando lo sviluppo e ottimizzando le prestazioni della macchina.

Principali vantaggi:

  • Supporta fino a 8 assi sincronizzati, ideale per sistemi di automazione compatti e di fascia intermedia
  • Controller dimensionato in base all’applicazione, senza compromettere le prestazioni principali
  • Integrazione fluida con Kollmorgen Automation Suite e con le reti industriali standard
  • Configurazione e regolazione semplificate per accelerare lo sviluppo della macchina e la messa in servizio

Prestazioni e affidabilità di Kollmorgen

Kollmorgen Essentials, per il settore della stampa

Kollmorgen è leader nel settore del motion, con oltre 100 anni di esperienza e prestazioni comprovate. Il sistema Essentials Motion System integra gli stessi design innovativi, materiali di alta qualità e processi di produzione di precisione che i clienti si aspettano da tutti i nostri prodotti per il motion.

  • Produzione interna. Progettiamo ogni componente di questo nuovo sistema servo nei nostri centri di ingegneria globali e realizziamo i prodotti core nei siti produttivi Kollmorgen.
  • Prestazioni comprovate. I nostri prodotti sono riconosciuti per un’elevata densità di coppia, efficienza e affidabilità leader nel settore.

Parla con un esperto

La maggior parte degli assi. La maggior parte dei sistemi di controllo. La maggior parte delle applicazioni.

Porta la coppia, la precisione e l’affidabilità di Kollmorgen in quasi tutti i settori che dipendono dal controllo del motion. In particolare, i sistemi Essentials Motion Systems sono ideali per:

  • Automazione di magazzino e intralogistica. Dimensioni compatte e posizionamento assoluto senza necessità di batteria di backup per il recupero della posizione dopo un’interruzione di corrente — ideale per deviatori, spaziatura nella distribuzione dei prodotti, smistamento, stoccaggio e prelievo.
  • Packaging. Le applicazioni di packaging sofisticate come il taglio, la miscelazione, l'inscatolamento, il confezionamento, il riempimento e altre, possono beneficiare di un sistema di motion economico che supporta funzionalità tipiche di sistemi di fascia alta, come la sincronizzazione e la registrazione con ingressi ad alta velocità e supporto per motori washdown nelle applicazioni di lavorazione alimentare a contatto diretto.
  • Formatura dei materiali. Invece di un azionamento punto-punto, che può causare vibrazioni indesiderate, le applicazioni di taglio laser e altre operazioni ad alta precisione possono beneficiare delle capacità di sincronizzazione di Essentials, ottenendo tagli complessi, fluidi e prevedibili.

Scopri cosa possono fare i sistemi Essentials Motion Systems per queste applicazioni, oltre che per automazione generale, stampa, movimentazione materiali, automazione macchine utensili, stampaggio a iniezione, animatronica, integrazione di sistemi e molto altro ancora.

Kollmorgen Essentials, macchina da taglio

I sistemi Essentials Motion System di Kollmorgen

Ottimizzati per prestazioni bilanciate, pronti per una consegna rapida e progettati per una configurazione semplice e immediata, i sistemi Essentials sono sempre una scelta intelligente.

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
Kollmorgen Essentials Cable Drive Feedback Connector Field Termination Instructions English
Share URL /sites/default/files/2025-11/KEC%20Field%20Termination%20Instructions.pdf
Kollmorgen Essentials Documentation Portal English
Share URL https://webhelp.kollmorgen.com/essentials/english/
Kollmorgen Essentials Drive Installation Manual English
Share URL /sites/default/files/2026-05/EssentialsDrive-InstallationManual-RevB-EN.pdf
Kollmorgen Essentials Drive Safety Notes English, German, French, Italian, Portuguese, Brazil, Spanish, Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-05/EssentialsDrive-SafetyNotes-RevB-Multilingual.pdf
Kollmorgen Essentials Motor Installation Manual English
Share URL /sites/default/files/2025-11/Essentials-Motor-Installation-RevA-EN.pdf
Kollmorgen Essentials Quick Start English, German, Spanish, French
Share URL /sites/default/files/2025-10/Essentials-Quick-Start-Guide-Print-1_0.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Single-Phase Filters Datasheet English
Share URL /sites/default/files/2026-02/KED-1MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Three-Phase Filters Datasheet English
Share URL /sites/default/files/2026-02/KED-3MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials Regen Resistors Datasheet English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Essentials-Regen-Resistors-Data-Sheet.pdf
Title Language Date Share URL
Kollmorgen Essentials Catalog Inglese Share URLview
Kollmorgen Essentials Servo Drive Datasheet Inglese Share URLview
Kollmorgen Essentials™ Motion Systems Brochure Inglese Share URLview
Title Release File Language Date Share URL
Add On Instruction (AOI) Library for EtherNet/IP
7.0
English
Share URL /sites/default/files/2025-09/Standard%20EtherNetIP_AOI_v7.0.zip
CIP Sync Support Files
2.1
English
Share URL /sites/default/files/2025-09/CIP%20Sync%20Support%20Files%20v_2_1.zip
Kollmorgen Essentials Drive (KED) Firmware
02.16.00.003
English
Share URL /sites/default/files/2026-06/Essentials%2002-16-00-003.zip
Kollmorgen Essentials Drive Firmware for KAS
02-16-00-003
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/KED-Firmware-for-KAS-V02-16-00-003.tgz
Kollmorgen Sistema Library
1.5.0
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup EN
2.20.0.12468
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Full-Setup-English.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ES
2.20.0.12472
Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Spanish.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup PT
2.20.0.12472
Portuguese, Brazil
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Portuguese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ZH
2.20.0.12471
Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-Chinese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup EN
2.20.0.12468
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Setup-English.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ES
2.20.0.12472
Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen%20WorkBench%202.20.0.12472%20Setup%20Spanish.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup PT
2.20.0.12472
Portuguese, Brazil
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Setup-Portuguese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ZH
2.20.0.12471
Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-Chinese.exe_.zip
Servoverstärker WorkBench GUI Full Setup DE
2.20.0.12471
German
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-German.exe_.zip
Servoverstärker WorkBench GUI Standard Setup DE
2.20.0.12471
German
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-German.exe_.zip

1G Motion System

Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di più

Essentials Servo Drive di Kollmorgen

Flessibilità E funzionalità. Con Essentials, hai accesso a tre principali protocolli Ethernet industriali in un unico azionamento, oltre a funzionalità non comuni nei prodotti della stessa categoria.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più