Passer au contenu principal
PLCopen for Motion

PLCopen for Motion

En plus de notre Pipe Network™ révolutionnaire, Kollmorgen Automation Suite™ inclut PLCopen for motion, qui offre aux développeurs la possibilité de programmer dans un environnement familier pour tirer le meilleur parti des ressources d'ingénierie existantes. Centrée sur CEI 61131-3, PLCopen for motion est une méthode de programmation structurée qui permet de créer des applications de mouvement indépendantes du matériel, interopérables et évolutives dans les différentes architectures et solutions de contrôle.

Global
Produit disponible partout dans le monde

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Kollmorgen Automation Suite inclut Pipe Network™ et PLCopen for motion, qui vous permettent d'accéder aux meilleurs standards de l'industrie ainsi qu'aux capacités de Kollmorgen qui distingueront votre machine de celles de la concurrence. Pour plus d'informations, voirConcepts de mouvement KAS.
  • PLCopen for motion est une méthode de programmation très utilisée et indépendante de l'industrie qui prend en charge tous les langages de programmation CEI 61131-1. Pour plus d'informations, voirPLCopen.
  • Les applications modulaires peuvent être réutilisées et améliorées pour simplifier et assurer la qualité des futurs projets
  • Programmer dans PLCopen for motion vous permet d'assurer la continuité avec vos méthodes actuelles, votre expertise et vos fournisseurs

Avantages

  • La bibliothèque contient les fonctions de programmation les plus utilisées par les programmateurs de mouvement, sur la base d'une analyse approfondie de l'industrie
  • De nouveaux domaines d'intérêt sont régulièrement ajoutés, faisant en sorte que la spécification évolue pour s'adapter aux besoins changeants de l'industrie
  • Mise à disposition d'un vocabulaire standardisé pour le développement de systèmes et la transmission de la connaissance du contrôle de mouvement
  • Maintien de l'indépendance des fournisseurs, puisque tous les fournisseurs de produits de programmation du mouvement ont accès à la même spécification
  • Des ressources de développement qualifiées sont facilement disponibles sur le marché
  • Kollmorgen est un membre votant de l'organisation PLCopen, ce qui en fait une voix proactive en appui de vos besoins techniques

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus