PLC Open for Motion
Neben unserer bahnbrechenden Pipe Network™-Umgebung enthält die Kollmorgen Automation Suite™ PLCopen for Motion, sodass Entwickler die Möglichkeit haben, die Programmierung in einer vertrauten Umgebung unter Ausnutzung vorhandener Engineering-Ressourcen durchzuführen. Die auf IEC 61131-3 fokussierte Anwendung PLCopen ist eine strukturierte Programmierungsmethode zur Erstellung von Antriebslösungen, die Hardware-unabhängig, interoperabel und über unterschiedliche Steuerungslösungen und -architekturen hinweg skalierbar sind.

Eigenschaften
Eigenschaften
- Die Kollmorgen Automation Suite™ lässt Ihnen die Wahl zwischen Pipe Network™ und PLCopen for Motion. So erhalten Sie Zugriff auf die führenden Branchenstandards und die Ressourcen von Kollmorgen, die dazu beitragen, dass sich Ihre Maschine von der Konkurrenz abhebt.
- PLCopen for Motion ist eine weit verbreitete, branchenunabhängige Programmierumgebung, die alle IEC 61131-1 Programmiersprachen unterstützt.
- Modulare Anwendungen können wiederverwendet und verbessert werden, um zukünftige Projekte zu vereinfachen und ihre Qualität sicherzustellen.
- Die Programmierung in PLCopen erlaubt die Beibehaltung von aktuellen Methoden, Know-how und Lieferanten.
Vorteile
- Die Bibliothek beinhaltet die Programmierstrukturen, die laut gründlicher Branchenanalyse am häufigsten für die Antriebsprogrammierung benötigt werden.
- Es werden laufend neue Interessenbereiche hinzugefügt, um die Anpassung der Spezifikation an sich wandelnde Branchenanforderungen sicherzustellen.
- Standardisiertes Vokabular für die Systementwicklung und die Weitergabe von Know-how im Bereich der Antriebstechnik
- Die Herstellerunabhängigkeit bleibt bestehen, da alle Anbieter von Produkten für die Antriebsprogrammierung Zugriff auf dieselbe Spezifikation haben.
- Qualifizierte Entwicklungsressourcen sind jederzeit auf dem Markt verfügbar.
- Kollmorgen unterstützt als stimmberechtigtes Mitglied der PLCopen-Organisation proaktiv Ihre technischen Anforderungen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.