Pular para o conteúdo principal
PLCopen for Motion

PLC Open para Movimento

Além do inovador Pipe Network™, a Kollmorgen Automation Suite™ apresenta o PLC Open para movimento, que permite que os desenvolvedores programem em um ambiente padronizado que aproveita os recursos de engenharia existentes. Baseado na norma IEC 61131-3, o PLC Open para movimento é uma técnica de programação estruturada que permite a criação de aplicações de movimento independentes de hardware, permitindo arquiteruras multi-níveis e interconectadas.

Global
Produto disponível em todo o mundo

Especificações

Recursos

  • A Kollmorgen Automation Suite permite que você escolha entre Pipe Network™ e PLCopen para movimento, dando acesso ao melhor dos padrões industriais e às capacidades Kollmorgen que podem diferenciar a sua máquina da concorrência
  • PLCopen para movimento oferece um método de programação independente da indústria amplamente utilizado, que suporta todas as linguagens de programação IEC 61131-1
  • As aplicações modulares podem ser reutilizadas e aprimoradas para simplificar e garantir a qualidade de projetos futuros
  • A programação do PLCopen para movimento permite que você continue utilizando os seus métodos, a sua perícia e os seus fornecedores

Benefícios

  • A biblioteca inclui construções de programação muito utilizadas pela comunidade de programação de movimento, baseadas em análises completas da indústria
  • São adicionadas novas áreas de interesse regularmente, garantindo que as especificações evoluem para atender aos requisitos crescentes da indústria
  • Fornece um vocabulário padronizado para desenvolver sistemas e transmitir conhecimento de controle de movimento
  • Preserva a independência de fornecedores, uma vez que todos os fornecedores de produtos de programação de movimento possuem acesso à mesma especificação
  • Os recursos de desenvolvimento qualificados ficam prontamente disponíveis no mercado
  • A Kollmorgen é um membro participante na organização PLCopen, o que garante uma voz proativa no atendimento dos seus requisitos técnicos

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais