Salta al contenuto principale
Controller di motion Kollmorgen PCMM2G

PCMM2G

Il controller di nuova generazione

Il controller / master multiasse PCMM2G offre prestazioni leader del settore e un supporto flessibile sia per i sistemi Kollmorgen che per quelli di terze parti. Completo e semplice da usare, questo controller multiasse compatto è facilmente scalabile per gestire qualsiasi tipo di macchina, dalle macchine semplici e di piccole dimensioni a grandi ambienti complessi.

Prestazioni elevate

Il PCMM2G utilizza un processore quad core da 1,5 GHz per offrire una velocità di bus da 1,5 a 3,5 volte superiore rispetto alla precedente generazione di hardware per il controllo del motion delle macchine industriali. Questo controller compatto include tutta la memoria, la connettività e le funzioni necessarie per qualsiasi applicazione, grande o piccola che sia.

  • Disponibile in 3 opzioni per supportare dai piccoli e semplici moduli macchina ai grandi ambienti di automazione ad alta complessità.
  • Fino a 64 assi di motion in traiettorie sincronizzate, compresa la curva a S e altri movimenti complessi.
  • 8 GB di memoria flash interna.
  • 6 ingressi digitali e 2 uscite digitali.
  • Server web integrato per HMI e interfaccia utente (interfaccia uomo-macchina).

Per capacità e versatilità, il PCMM2G è progettato per soddisfare le esigenze di controllo motion di un'ampia gamma di applicazioni industriali con un'unica piattaforma.

Guida rapida

Three PCMM2G Models
Diagramma di integrazione PCMM2G

Integrazione perfetta

Il controller di motion programmabile PCMM2G è un componente nativo di Kollmorgen Automation Suite ed è stato progettato per supportare tutti i principali standard di comunicazione industriale, consentendo un'integrazione rapida e semplice con la maggior parte dei sistemi di automazione di terze parti.

  • Connessione 100BASE-T con supporto UDP, HTTP, Modbus, Ethernet/IP, OPC UA e PROFINET per una rapida integrazione con la maggior parte dei sistemi.
  • Doppia porta Ethernet per supportare servizi aggiuntivi oltre alla connessione principale.
  • Tool integrati per una semplice e rapida configurazione della rete, il tuning del servoazionamento e l'ottimizzazione della macchina.
  • Riduzione della BOM per macchine modulari o scalabili.
  • Riduzione dei tempi di configurazione, software consolidato e ordini centralizzati utilizzando Kollmorgen Automation Suite.

Per i sistemi esistenti che incorporano il controller PDMM o PCMM di Kollmorgen, il controller PCMM2G offre un semplice tool di aggiornamento. E tutti i clienti, sia che utilizzino soluzioni Kollmorgen che componenti di terze parti, possono contare su un supporto completo per la migrazione del progetto.

Esplora Kollmorgen Automation Suite

Usabilità semplice

Le funzionalità plug-and-play garantiscono una facile configurazione. Gli strumenti integrati semplificano e velocizzano la configurazione della rete, il tuning del servoazionamento e l'ottimizzazione della macchina.

  • Unità USB rimovibile per supportare la gestione dei file e il backup/ripristino.
  • Real-time clock con batteria di backup.
  • Network time protocol (NTP) per una sincronizzazione affidabile del sistema.
  • Assistenza completa online e dal vivo.

Quando PCMM2G viene utilizzato con Kollmorgen Automation Suite, i clienti ottengono vantaggi aggiuntivi, come una riduzione dei part number, tempi di configurazione ridotti, software consolidato e convalida completa del sistema, il tutto da un unico fornitore di fiducia.

PCMM Motion Controller

Collabora per il successo

Kollmorgen non è un semplice fornitore di componenti di motion. Siamo un team di esperti di motion e automazione che si dedica al successo di ogni cliente. Analizziamo le tue sfide specifiche e di come integrare e configurare nel modo ottimale il motion controller nella tua macchina industriale.

Parla con un esperto Kollmorgen

Specifiche

SpecificaDescrizione
ProcessoreQuad core da 1,5 GHz (processore ARM Cortex A-72)
Memoria interna2 GB RAM, 8 GB di memoria Flash
Motion NetworkEtherCAT, frequenza di aggiornamento max 4 kHz
Protocolli di rete

2 porte Ethernet
Connessione 100BaseT che supporta:

  • OPC-UA
  • Ethernet/IP
  • HTTP
  • Modbus TCP
  • PROFINET
  • TCP/IP
  • UDP
CertificazioniCE, RoHS, UKCA, UL
Batteria
  • Litio CR2032, 3 V.*
  • Almeno 190 mAh.
Temperatura critica (CPU)83° C/180° F
Dimensioni174 mm (A) x 50 mm (L) x 111,5 mm (P)
Memoria esternaSlot per unità flash USB rimovibile. L'unità flash USB non è inclusa.
Potenza in ingresso24 VCC a 1,25 A
I/O locali6 ingressi digitali
2 uscite digitali
Temperatura ambiente di esercizioDa 0 °C a 55 °C
GuarnizioniIP20

*La batteria non è inclusa nella spedizione.

Chiedi un preventivo

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
KAS OPC UA Server User Manual English
Share URL /sites/default/files/2026-02/KAS-OPC-UA-Server-User-Manual-Rev-A.pdf
KAS Recipes User Manual English
Share URL /sites/default/files/2026-07/PDF-KAS-Recipes-User-Manual-Rev-A.pdf
KAS Release Notes EN English
Share URL /sites/default/files/2026-07/KAS-Release-Notes-v5.00.pdf
PCMM2G Installation Manual English, German, French, Italian, Portuguese, Brazil, Chinese, Simplified, Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-07/PCMM2G-Install-Manual-Multilingual-RevD.pdf
PCMM2G Letter of Volatility English
Share URL /sites/default/files/2026-02/PCMM2G-Letter-of-Volatility.pdf
PCMM2G Quick Start Guide English
Share URL /sites/default/files/2026-07/PCMM2G-Quick-Start-Guide-M000-0401_RevA.pdf
PCMM2G Safety Notes, Multilingual English, German, French, Italian, Portuguese, Brazil, Chinese, Simplified, Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-07/PCMM2G-Safety-Notes-Multilingual-RevD.pdf
Web Diagnostic Panels User Manual English
Share URL /sites/default/files/2026-02/KAS-Web-Diagnostic-Panels-User-Manual-Rev-A.pdf
Title Language Date Share URL
PCMM2G Datasheet Inglese Share URLview

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
PCMM2G Declaration of conformity CE EU Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G-CE-Declaration-of-Conformance.jpg
PCMM2G Declaration of conformity CE EU Eng English
Share URL
PCMM2G EU RoHS Declaration Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_RoHS10W_Declaration.pdf
PCMM2G PFAS Declaration Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_PFAS%20Declaration.pdf
PCMM2G POP Declaration Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_POP%20Declaration.pdf
PCMM2G REACH_R241 Declaration Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_REACH%20R241_SVHC_Declaration.pdf
PCMM2G TSCA PBT Declaration Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_TSCA-PBT%20Declaration.pdf
PCMM2G UL Certificate of Compliance Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G%20UL%20Certificate%20of%20Compliance.pdf

Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.

Title Release File Language Date Share URL
AKD2G Firmware for KAS
02-16-00-003
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/AKD2G-Firmware-for-KAS-V02-16-00-003.tgz
PCMM2G Boot Loader
2022.01.09
English
Share URL /sites/default/files/2024-06/KAS-PCMM2G-Cx-08-bootimage-2022.01.09.zip
PCMM2G Operating System (OS) and Runtime (RT) Files
5.00.0.98579
English
Share URL /sites/default/files/2026-08/KAS-PCMM2G-Cx-08-OS-1.0.0.00440-RT-5.00.0.98579.zip
PCMM2G Operating System (OS) Build Sources
1.0.0.00440
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/KAS-PCMM2G-OS-Build-Sources-1.0.0.00440.zip
PCMM2G Operating System (OS) License Sources
1.0.0.00440
English
Share URL
PCMM2G Recovery Operating System (OS) + Runtime (RT)
OS-1.0.0.00440-RT-5.00.0.98579
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/KAS-PCMM2G-Cx-08-Recovery-OS-1.0.0.00440-RT-5.00.0.98579.wic.bz2

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo

Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per raggiungere prestazioni eccezionali.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più