Skip to main content
Kollmorgen PCMM2G Controller

PCMM2G

Programmierbarer Motion Controller der nächsten Generation

Der programmierbare Controller/Mehrachssteuerung PCMM2G bietet branchenführende Leistung und flexible Unterstützung sowohl für Kollmorgen Produkte als auch für Fremdsysteme. Dieser kompakte Mehrachsen-Motion-Controller mit vollem Funktionsumfang und einfacher Bedienung lässt sich problemlos skalieren und eignet sich für kleine, einfache Maschinenmodule ebenso wie für große, hochkomplexe Automatisierungsumgebungen.

Hohe Leistung

Der PCMM2G verwendet einen 1,5-GHz-Quad-Core-Prozessor, der eine 1,5- bis 3,5-mal schnellere Feldbus-Zyklusrate im Vergleich zu Motion-Control-Hardware der vorherigen Generation für Industriemaschinen ermöglicht. Und dieser kompakte Motion Controller verfügt über den gesamten Speicher, die Konnektivität und die Funktionen, die Sie für jede Anwendung, ob groß oder klein, benötigen.

  • Eine skalierbare Motion-Controller-Hardwareplattform für alles, von kleinen, einfachen Maschinenmodulen bis hin zu großen, hochkomplexen Automatisierungsumgebungen.
  • Bis zu 64 Achsen für synchronisierte Bahnbewegungen, einschließlich S-Kurvenprofile und andere komplexe Bewegungen.
  • 8 GB interner Flash-Speicher.
  • 6 Digitaleingänge und 2 Digitalausgänge.
  • Integrierte Mensch-Maschine-Schnittstelle.

Mit seinen Fähigkeiten und seiner Vielseitigkeit ist der PCMM2G der einzige programmierbare Motion Controller, den Sie für praktisch jede industrielle Anwendung benötigen.

 Kollmorgen PCMM2G ports & connectors
Nahtlose Integration

Nahtlose Integration

Der PCMM2G Motion Controller ist eine native Komponente der Kollmorgen Automation Suite und unterstützt alle wichtigen Industriestandards, was eine schnelle und unkomplizierte Integration in die meisten Automatisierungssysteme von Drittanbietern ermöglicht.

  • 100BASE-T-Verbindung mit Unterstützung für UDP, HTTP, Modbus, Ethernet/IP und PROFINET zur schnellen Integration in die meisten Systeme.
  • Zwei Ethernet-Anschlüsse für die Systemkonfiguration bei Anschluss an ein industrielles Netzwerk.
  • Integrierte Tools für eine einfache und schnelle Netzwerkkonfiguration, Servotuning und Maschinenoptimierung.
  • Vereinfachte Inventarisierung für modulare oder skalierbare Maschinen.
  • Reduzierte Einrichtungszeit, konsolidierte Software und Bestellung aus einer Hand bei Verwendung der kompletten Kollmorgen Automation Suite.

Für bestehende Systeme, die Kollmorgens PDMM- oder PCMM-Controller enthalten, bietet der Motion Controller PCMM2G einen einfachen Upgrade-Pfad. Und alle Kunden — unabhängig davon, ob sie Lösungen von Kollmorgen oder Komponenten von Drittanbietern verwenden — können auf einen umfassenden Migrations- und Betriebssupport zählen.

Kollmorgen Automation Suite erkunden

Einfache Bedienung

Plug & Play-Funktionen sorgen für eine einfache Einrichtung. Integrierte Tools vereinfachen und beschleunigen die Netzwerkkonfiguration, Servoabstimmung und Maschinenoptimierung.

  • USB-Wechsellaufwerk zur Unterstützung von Dateiverwaltung und Sicherung/Wiederherstellung.
  • Unterbrechungsfreie Echtzeituhr mit Batteriepufferung.
  • Network Time Protocol (NTP) für zuverlässige Systemsynchronisation.
  • Vollständiger Online- und Live-Support.

Wenn der PCMM2G mit der kompletten Kollmorgen Automation Suite verwendet wird, genießen die Kunden die zusätzlichen Vorteile einer vereinfachten Lagerhaltung, einer reduzierten Einrichtungszeit, einer konsolidierten Software und einer vollständigen Systemvalidierung — alles von einem vertrauenswürdigen Automatisierungsanbieter.

PCMM Motion Controller

Gemeinsam zum Erfolg

Kollmorgen ist mehr als nur ein Lieferant von Antriebslösungen. Wir sind ein Team von Antriebs- und Automatisierungsexperten, das sich dem Erfolg eines jedes Kunden verschrieben hat. Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre speziellen Herausforderungen und wie wir die optimale Motion-Control-Hardware für Ihre Industriemaschine integrieren und konfigurieren können.

Sprechen Sie mit einem Kollmorgen-Experten

Spezifikationen

Technische DatenBeschreibung
ProzessorQuad-Core 1,5 GHz (ARM Cortex A-72-Prozessor)
Interner Speicher2 GB RAM, 8 GB Flash-Speicher
Motion-NetzwerkEtherCAT, max. Aktualisierungsrate 4 kHz
Netzwerkprotokolle

2 Ethernet-Anschlüsse
100BaseT-Verbindung zur Unterstützung von:

  • OPC-UA
  • EtherNet/IP
  • HTTP
  • Modbus TCP
  • PROFINET
  • TCP/IP
  • UDP
ZertifizierungenCE, RoHS, UKCA, UL
Batterie
  • CR2032 Lithium-Mangandioxid-Primärzelle, 3 V.*
  • Mindestens 190 mAh.
Temperaturgrenzwert (CPU)83 °C
Maße174 mm (H) x 50 mm (B) x 111,5 mm (T)
Externer SpeicherUSB-Steckplatz für herausnehmbaren Speicherstick. USB-Stick nicht im Lieferumfang enthalten.
Eingangsleistung24 VDC @ 1,25 A
Lokale E/A6 Digitaleingänge
2 Digitalausgänge
Umgebungstemperaturbereich0 °C bis 55 °C
DichtungIP20

*Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

Ein Angebot anfordern

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
KAS OPC UA Server User Manual English
Share URL /sites/default/files/2026-02/KAS-OPC-UA-Server-User-Manual-Rev-A.pdf
KAS Recipes User Manual English
Share URL /sites/default/files/2026-07/PDF-KAS-Recipes-User-Manual-Rev-A.pdf
KAS Release Notes EN English
Share URL /sites/default/files/2026-07/KAS-Release-Notes-v5.00.pdf
PCMM2G Installation Manual English, German, French, Italian, Portuguese, Brazil, Chinese, Simplified, Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-07/PCMM2G-Install-Manual-Multilingual-RevD.pdf
PCMM2G Letter of Volatility English
Share URL /sites/default/files/2026-02/PCMM2G-Letter-of-Volatility.pdf
PCMM2G Quick Start Guide English
Share URL /sites/default/files/2026-07/PCMM2G-Quick-Start-Guide-M000-0401_RevA.pdf
PCMM2G Safety Notes, Multilingual English, German, French, Italian, Portuguese, Brazil, Chinese, Simplified, Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-07/PCMM2G-Safety-Notes-Multilingual-RevD.pdf
Web Diagnostic Panels User Manual English
Share URL /sites/default/files/2026-02/KAS-Web-Diagnostic-Panels-User-Manual-Rev-A.pdf
Title Language Date Share URL
PCMM2G Datasheet English Share URLview

Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.

Title File Language Date Share URL
PCMM2G Declaration of conformity CE EU Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G-CE-Declaration-of-Conformance.jpg
PCMM2G Declaration of conformity CE EU Eng English
Share URL
PCMM2G EU RoHS Declaration Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_RoHS10W_Declaration.pdf
PCMM2G PFAS Declaration Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_PFAS%20Declaration.pdf
PCMM2G POP Declaration Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_POP%20Declaration.pdf
PCMM2G REACH_R241 Declaration Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_REACH%20R241_SVHC_Declaration.pdf
PCMM2G TSCA PBT Declaration Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_TSCA-PBT%20Declaration.pdf
PCMM2G UL Certificate of Compliance Eng English
Share URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G%20UL%20Certificate%20of%20Compliance.pdf

Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.

Title Release File Language Date Share URL
AKD2G Firmware for KAS
02-16-00-003
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/AKD2G-Firmware-for-KAS-V02-16-00-003.tgz
PCMM2G Boot Loader
2022.01.09
English
Share URL /sites/default/files/2024-06/KAS-PCMM2G-Cx-08-bootimage-2022.01.09.zip
PCMM2G Operating System (OS) and Runtime (RT) Files
5.00.0.98579
English
Share URL /sites/default/files/2026-08/KAS-PCMM2G-Cx-08-OS-1.0.0.00440-RT-5.00.0.98579.zip
PCMM2G Operating System (OS) Build Sources
1.0.0.00440
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/KAS-PCMM2G-OS-Build-Sources-1.0.0.00440.zip
PCMM2G Operating System (OS) License Sources
1.0.0.00440
English
Share URL
PCMM2G Recovery Operating System (OS) + Runtime (RT)
OS-1.0.0.00440-RT-5.00.0.98579
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/KAS-PCMM2G-Cx-08-Recovery-OS-1.0.0.00440-RT-5.00.0.98579.wic.bz2

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr