Passer au contenu principal
Kollmorgen

Travaillons ensemble à votre réussite.

Kollmorgen fournit les servomoteurs, les moteurs pas-à-pas, les variateurs, les plateformes d'automatisation ou encore les systèmes de commande pour véhicules autoguidés (AGV) les plus performants au monde. Nous travaillons de concert avec vous pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux et nous appuyons sur notre présence mondiale pour mettre vos projets sur le marché en toute confiance.

Concevez l'exceptionnel avec Kollmorgen, votre partenaire de précision, puissance et fiabilité.

Servomoteurs AKM2G Kollmorgen
Produits phares

Les meilleures solutions de mouvement du secteur

Robotic arm diagram w/ TBM2G

Moteurs sans châssis TBM2G

La première gamme de moteurs entièrement prêts à l'emploi pour la robotique. Fruit de nombreuses années de recherche et développement (R&D) axées sur la robotique, les moteurs TBM2G permettent de créer des robots plus petits, plus légers et plus rapides, réduisant ainsi le délai entre le prototypage et la production.

Des performances exceptionnelles. Aucune personnalisation requise. Prêts à l'emploi pour la robotique.

En savoir plus

 
Kollmorgen Assorted Motors

Vous ne savez pas par où commencer ?

Trouvez le moteur adapté à vos besoins à l'aide de notre outil autoguidé de sélection de moteurs.

En savoir plus

 
Ressources

Assistance et formation Kollmorgen

Kollmorgen propose des formations, des renseignements sur les produits et une assistance technique en ligne sous diverses formes : webinaires, manuels d'utilisation, dernières versions des logiciels et micrologiciels, bibliothèque en ligne d'articles d'assistance, etc.

Les dernières nouveautés de Kollmorgen

Illustration de l'environnement d'un entrepôt automatisé
Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen
Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus…

En savoir plus

PACK EXPO International 2026
Présence de Kollmorgen à PACK EXPO International 2026
À l'occasion du salon PACK EXPO International 2026, Kollmorgen présentera des solutions de mouvement conçues pour aider les équipementiers du secteur de l'emballage, les constructeurs de…

En savoir plus

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins
Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins
Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des…

En savoir plus

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas
Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur?
Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent…

En savoir plus

Machine « pick-and-place » installant des composants sur un circuit imprimé
Comment la conception mécatronique améliore les performances des systèmes de mouvement
Découvrez comment la mécatronique permet d'améliorer les performances des systèmes de mouvement en intégrant des systèmes d'asservissement et des dispositifs de commande, ce qui permet une…

En savoir plus

Équipements de pointe pour le traitement de l'acier inoxydable, utilisés dans les sites de production pharmaceutique ou biopharmaceutique
Servomoteurs destinés aux applications de lyophilisation en zones à risque
Découvrez pourquoi les systèmes d'asservissement antidéflagrants sont essentiels pour le contrôle sûr de la porte des lyophilisateurs dans les environnements de production pharmaceutique de…

En savoir plus

Équipement de soudage pour batteries au lithium
La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium
La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur…

En savoir plus

Logistique de la construction automobile
Logistique de la construction automobile
La construction automobile exige de la précision. Les AGV garantissent un flux de matériaux fiable, réduisent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité. Ils favorisent la production «…

En savoir plus

Satellite spatial
Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions
Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs…

En savoir plus