Salta al contenuto principale

Kollmorgen Support Network

Search Articles

Mensagem de erro F02 Display Significado Possíveis Causas   Ações S300/S700 Ações S400/S600 F02  Sobretensão no link de barramento CC Max. value depende da tensão de rede definida Energia de frenagem muito alta "n02" exibido anteriormente.… Portoghese
Mensagem de Erro F01 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F01 Alta temperatura no dissipador Temperatura do ambiente muito alta Máx. valor ajustado pelo fabricante para 80 ° C. Diminua a temperatura ambiente. Máx. valor ajustado pelo… Portoghese
Compartilhamento do Barramento DC entre Drives AKD e AKD-CEsse documento descreve como usar o compartilhamento do barramento DC (X3) nos drives AKD e AKD-C. Válido para os modelos de AKD HV3 a HV24 e AKD-C. O link do barramento DC pode ser conectado em paralelo para que a potência de regeneração seja dividida entre todos os drives que estão conectados ao… Portoghese
Using KAS Project Starting TemplatesStarting with a project template saves the user development time. KAS Project Starter Templates contain: Inglese
TCP/IP Send and Receive in KAS ProjectStarting with the 3.04 release of KAS there are PLC function blocks to send or receive data with TCP/IP communication. This video goes through the two attached sample programs. Inglese
KAS to receive data via TCP/IP connectionsThis article provides a simple example of receiving data via TCP.  Inglese
AKD1G Reading FB3.P with EnDat 2.2 Encoder over CAN or EtherCATThe ability to read FB3.P was added in firmware 01-12-00-000. This application note demonstrates configuration, key objects, and reading the encoder position using both PCAN for CANopen and TwinCAT3 for EtherCAT. Inglese
AKD EtherNet/IP Video SeriesThis video series comprises of 16 videos as a complete training on AKD Ethernet IP Communications. Videos 1 though 7 are essential and the remaining videos can be viewed in order or the user can pick and choose a topic of interest or one that pertains to something specific in their application. Inglese
Sample Set-Up of an AKD2G with KSM 12-2, Safe StopThis sample configuration illustrates setting up a dual-axis AKD2G with dual-axis KSM 12-2 Safety PLC.  Inglese