Salta al contenuto principale

La serie AKM™ offre possibilità di scelta e flessibilità senza precedenti, con la gamma standard di servomotori più ampia del settore e la possibilità di progettare rapidamente e in maniera condivisa modifiche su misure per un'applicazione specifica. Insieme all'eccezionale densità di coppia e precisione dei nostri azionamenti della serie AKD, questi servosistemi offrono le specifiche di una soluzione su misura combinate con il prezzo ridotto e la rapidità di consegna di una soluzione standard.

AKM2G Servomotor

Servomotore AKM2G >

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

Servomotori sincroni AKM™

Servomotori serie AKM™ >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.

Servomotore CC AKM a bassa tensione

Servomotore AKM e AKM2G a bassa tensione >

I servomotori AKM e AKM2G a bassa tensione sono progettati per le applicazioni dinamiche più impegnative, ad alte prestazioni, che richiedono un’alimentazione bus a 24-96 V CC.

Servomotori serie AKME

Servomotori serie AKME >

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Serie AKMH in acciaio inossidabile

Serie AKMH in acciaio inossidabile >

La serie AKMH è progettata per resistere ai cicli di washdown più rigorosi. La combinazione di struttura IP69K e materiali resistenti alla corrosione consente ai servomotori AKMH di durare per l'intero ciclo di vita della macchina.
Servomotore AKMA Kollmorgen

Servomotori AKMA >

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
AKM Washdown trasparente

AKM Washdown e per uso alimentare >

I servomotori della serie AKM Washdown e Washdown Food sono dotati di un rivestimento protettivo 2-K, guarnizioni di classe IP67, hardware in acciaio inox, lubrificanti speciali e altri materiali studiati per applicazioni quali lavorazioni di alimenti, bevande e medicinali, in cui l'igiene e la pulizia frequente sono requisiti critici.

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più