U-Zone
U-Zone consente al controller del veicolo di eseguire applicazioni personalizzate in parallelo con NDC. Con il kit di sviluppo software U-Zone (SDK), puoi sviluppare applicazioni U-Zone in C/C++ e caricarle sul controller del veicolo tramite l'interfaccia web del controller.
Caratteristiche
Sviluppa ed esegui applicazioni personalizzate nel controller del veicolo, ad esempio:
- Interfacce per comunicare con dispositivi esterni.
- Applicazioni diagnostiche.
- Applicazioni migliorate per la gestione del carico.
U-Zone SDK
- Sviluppo di applicazioni in C/C++.
- Crea test unitari per le applicazioni.
- Il progetto di esempio mostra come utilizzare VS Code per sviluppare, costruire, testare e sottoporre a debug le applicazioni U-Zone.
- API di localizzazione esterna che consente all’applicazione U-Zone di fornire dati di localizzazione al software di controllo del veicolo
- Progetto di esempio per l’implementazione del supporto al docking dinamico
Nuova interfaccia web con supporto U-Zone
- Interfaccia U-Zone per caricare e monitorare le applicazioni U-Zone.
- Visualizza la potenza della CPU e l'utilizzo della memoria delle applicazioni U-Zone tramite Resource Monitor.
Software CVC700 con supporto U-Zone
- Le applicazioni U-Zone vengono eseguite nel controller del veicolo.
- Supporto per la lettura e la scrittura delle variabili NDC 8.
- Supporto per l'iscrizione a variabili NDC 8.
- Strumento di debug.
- Accesso SSH come utente U-Zone.
Informazioni tecniche
| Informazioni sugli ordini | |
|---|---|
| Supporto per U-Zone | N8 42120-75 |
| U-Zone SDK | 46177 |
| Requisiti | |
|---|---|
| CVC700 HW | 18456-01 |
| CVC700 SW | 46164-C (V1.2 o successivo) |
| Informazioni tecniche | |
|---|---|
| Memoria/CUP (disponibile in CVC700) | 128 MB di RAM 1 core CPU (i.MX6 800 MHz) |
| Requisiti sulla piattaforma di sviluppo | AMD64 o Intel x64 - Un sistema Linux in esecuzione su questo hardware lo identifica come una piattaforma x86_64. Un ambiente Linux, ad esempio Ubuntu o WSL (Windows Subsystem for Linux) con zip installato |
| Requisiti di conoscenza | Linux, CMake, C/C++ |
Sicurezza
Per impostazione predefinita, il software del controller del veicolo utilizza una connessione sicura. Per informazioni sui tipi di connessione, consultare il documento di descrizione del prodotto per il software del controller del veicolo. Se il tipo di connessione o l'applicazione cambiano, il software del controller del veicolo può diventare meno sicuro.
Un'applicazione U-Zone mal progettata può introdurre rischi per la sicurezza informatica.
La responsabilità per la sicurezza delle applicazioni U-Zone è esclusivamente dello sviluppatore U-Zone.
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AC7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Cirrus Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| CVC700 Vehicle Controller Brochure | Inglese | Share URLview | |
| CVC700HW Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| CVC700SW Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| DC7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen AGV - Timeline | Inglese | Share URLview | |
| LS2000 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| LS2000 Navigation Sensor Brochure | Inglese | Share URLview | |
| MCD8 and MCD8 HS Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC 8 Visualizer Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC Flex Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC Layout Assistant Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| OPT X2 Pro 7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| System Manager NG Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| The Kollmorgen NDC Partner Program | Inglese | Share URLview | |
| U-Zone Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Vehicle Automation Brochure | Inglese | Share URLview |
Logistica della produzione automobilistica
NDC Layout Assistant
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.