Salta al contenuto principale
System Manager NG

System Manager NG

La release NDC 8 6.0 di Kollmorgen integra le più recenti evoluzioni e funzionalità di System Manager NG 6.0, il sistema che gestisce l'intero impianto AGV (NDC 8) e il relativo flusso di traffico. Questa versione introduce una comunicazione di sistema basata su API, che semplifica lo sviluppo, la distribuzione e la gestione dei veicoli automatizzati in un'ampia gamma di applicazioni. System Manager NG 6.0 include sia l'algoritmo SAPP (Single Agent Path Planning) sia l'algoritmo MAPP (Multi Agent Path Planning), oltre al supporto per Linux e molte altre funzionalità avanzate. Contattaci per scoprire perché System Manager NG è la scelta ideale per progettare nuovi sistemi.

Global
Prodotto disponibile su scala globale

Vantaggi e caratteristiche

Vantaggi

  • Include sia SAPP che MAPP nella stessa piattaforma.
  • L'opzione dell'algoritmo SAPP in System Manager NG consente di azionare fino a 120 veicoli.
  • L'opzione dell'algoritmo MAPP in System Manager NG si concentra sull'intera flotta piuttosto che trattare ogni veicolo individualmente, per massimizzare le prestazioni del sistema piccolo.
  • Supporto OPCUA per un'integrazione più semplice del cliente finale.
  • Sono disponibili sia l'ambiente Windows che quello Linux.

Caratteristiche

  • Design semplice del layout per una rapida messa in servizio.
  • Gestione degli ordini - Esecuzione degli ordini.
  • Gestione dei veicoli:
    - Ottimizzare il flusso di lavoro del traffico.
    - Assegnare veicoli ottimali per i diversi incarichi di trasporto.
  • Capacità del veicolo:
    - MAPP: fino a 20 veicoli.
    - SAPP: fino a 120 veicoli.
  • Gestione del traffico:
    - Eseguire ordini.
    - Controllare il flusso del traffico nel sistema di veicoli.
    - Prevenire le collisioni tra veicoli mediante blocchi.
  • Gestisci l'I/O digitale (come il pulsante e la porta aperta).
  • System Manager è un client OPC.
  • Gestione della comunicazione tra veicoli, host e CWay.
  • Simulatore AGV per simulare l'intero sistema.
  • Comunicazione crittografata opzionale con i veicoli.

MAPP e SAPP – Qual è la differenza?

MAPP

Utilizza l'algoritmo di Pianificazione del percorso multi agente (MAPP) per concentrarti sull'intera flotta piuttosto che trattare ogni veicolo individualmente. Con MAPP, i singoli veicoli si spostano per migliorare le prestazioni dell'intero sistema AGV. Questo algoritmo intelligente non ha bisogno di cluster o regole dipendenti dal percorso per ottenere un sistema senza deadlock.

SAPP

Utilizza l'algoritmo di Pianificazione del percorso a singolo agente (SAPP) per consentire a ciascun AGV di trovare il percorso più breve verso il suo obiettivo. Ogni AGV elabora il proprio piano verso il suo obiettivo senza considerare gli altri AGV nel layout. L'utente definisce i cluster AckPoint e Occupied con l'aiuto della funzione di rilevamento Deadlock in Layout Designer. SAPP utilizza i cluster per gestire scenari complessi ed evitare ingorghi stradali (deadlock).

Informazioni tecniche

  • I progettisti di sistema programmano funzionalità specifiche per il cliente di System Manager NG con System Application Designer. Gli ordini di trasporto vengono generati tramite I/O digitale o tramite CWay, oppure ricevuti da un sistema host (come ERP, MES, WMS).
  • System Manager NG previene le collisioni tra veicoli e oggetti (come porte e macchine) utilizzando blocchi aggiunti al layout del sistema.
  • Con un'interfaccia I/O digitale, System Manager NG gestisce sensori, pulsanti e porte, per citarne alcuni. System Manager NG comunica con i veicoli tramite WLAN o radio.
  • Consulta il foglio dati per informazioni sugli ordini e ulteriori dettagli.
  • Si prega di notare che Kollmorgen non fornisce i punti di accesso WLAN fissi.

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
AC7 Datasheet Inglese Share URLview
Cirrus Datasheet Inglese Share URLview
CVC700 Vehicle Controller Brochure Inglese Share URLview
CVC700HW Datasheet Inglese Share URLview
CVC700SW Datasheet Inglese Share URLview
DC7 Datasheet Inglese Share URLview
Kollmorgen AGV - Timeline Inglese Share URLview
LS2000 Datasheet Inglese Share URLview
LS2000 Navigation Sensor Brochure Inglese Share URLview
MCD8 and MCD8 HS Datasheet Inglese Share URLview
NDC 8 Visualizer Datasheet Inglese Share URLview
NDC Flex Datasheet Inglese Share URLview
NDC Layout Assistant Datasheet Inglese Share URLview
OPT X2 Pro 7 Datasheet Inglese Share URLview
System Manager NG Datasheet Inglese Share URLview
The Kollmorgen NDC Partner Program Inglese Share URLview
U-Zone Datasheet Inglese Share URLview
Vehicle Automation Brochure Inglese Share URLview

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

AGV & AMR Training

NDC Academy è la piattaforma di formazione globale di Kollmorgen, progettata per fornire ai partner le competenze necessarie a realizzare sistemi AGV e AMR di qualità elevata.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più