Salta al contenuto principale
RBE_grande

Motori frameless serie RBE

La serie RBE è una piattaforma ad azionamento diretto consolidata, che vanta molti anni di applicazioni di successo nei settori della difesa, dei semiconduttori, delle macchine utensili, dell’automazione industriale, del medicale, della robotica e in numerosi altri ambiti. La configurazione frameless è fornita sotto forma di componenti separati, rotore e statore, che possono essere integrati direttamente nella macchina utilizzando gli stessi cuscinetti per supportare sia il carico che il motore. Questo design elimina albero, cuscinetti, campane del motore e giunti, riducendo dimensioni, peso e complessità.

Americas
Disponibilità limitata al di fuori del Nord America

Caratteristiche

Caratteristiche

  • 10 taglie, da 21,3 mm a 239 mm OD
  • Coppia continua da 0,01 Nm a 38 Nm
  • Coppia di picco da 0,03 Nm a 200 Nm
  • Velocità fino a 35.000 giri/min
  • Avvolgimenti standard e personalizzati per adattarsi ai requisiti di velocità e coppia
  • I modelli RBEH housed sono dotati di alberi in acciaio inox e possono includere qualsiasi combinazione di sensori Hall, encoder o resolver per il feedback della posizione del rotore
  • I modelli RBE senza carter usano il proprio albero e i propri cuscinetti e possono comprendere sensori Hall integrati, e ulteriori dispositivi di retroazione per la posizione come encoder o resolver possono essere aggiunti come componenti separati

Vantaggi

  • Basso cogging per una rotazione fluida a bassa velocità
  • Il design brushless consente una significativa riduzione dell'inerzia del rotore e maggiori accelerazioni
  • Il raffreddamento e l’efficienza migliorati forniscono prestazioni migliori in un’ampia gamma di condizioni di esercizio
  • La configurazione senza carter riduce le dimensioni della macchina e i requisiti di manutenzione grazie all’uso della stessa gamma di cuscinetti sia per il carico sia per il motore

Specifications

ModelloCoppia continua (Nm)Corrente continua (Arms)Inerzia (kg-m2)
RBE-00714-B0,2492,750,00000311
RBE-01215-B0,6552,690,0000282
RBE-01810-B0,4292,330,000036
RBE-01813-B1,552,870,000109
RBE-01815-B2,162,680,000157
RBE-03010-C2,992,960,000275
RBE-03013-A9,85,330,000904
RBE-04512-A21,515,90,00461
RBE-06212-A39,215,10,015

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
RBE Series Motors Catalog Inglese Share URLview

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf

Ottimizza prestazioni e costi dei motori frameless in 5 passi o meno

Affidabilità in ambienti estremi, Avvolgimenti del motore ottimizzati, Rapporto d'aspetto fori passanti maggiore: Come si ottengono questi ed altri attributi specifici del motore con una pianificazione rapida e con la garanzia di soddisfare i requisiti di costi ed approvvigionamento per una macchina che potrebbe essere commercializzata e sottoposta a manutenzione per decenni?

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più